VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
Glasvezelconnector
1608032
Glasvezelconnector, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabelaansluiting: recht, kleur: zilver
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | SC-RJ |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | SCRJ |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
Demping | ≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping) |
overdrachtsmedium | glasvezel |
overdrachtseigenschappen (categorie) | MM |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Push-Pull |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 30 mm |
lengte | 62,5 mm |
Kleur | zilver |
materiaal | Metaal |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal geleiderhuls | koperlegering |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
materiaal kabelafdichting | TPE |
materiaal O-ring | NBR |
Kabeltype | kunststofvezel |
kabelbuitendiameter | 6,5 mm ... 9,5 mm |
aderdiameter | 2,2 mm |
afzonderlijke aders, diameter | 2,2 mm |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 2 |
vezel | 980/1000 µm |
vezeltype | POF |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Demping | ≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
oliebestendigheid | ja |
normen/bepalingen | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnummer | 1608032 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNOBA |
Productcode | ABNOBA |
GTIN | 4046356131704 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 72 g |
Douanetariefnummer | 85367000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Compatibele producten
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Stripgereedschap 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Aanbouwframe 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Aanbouwframe 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Aanbouwframe 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Glasvezelkabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2313407
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem