SACC-M12FS-8Q SH
-
Dataconnector
1553640
Dataconnector, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| toepassing | data |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| lengte | 59 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
| Behuizingen | |
| behuizingsdiameter | 19 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | neopreen |
| materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6 |
| Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 22 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
| 0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls) | |
| 3 Nm (wartelmoer met koppelhuls) | |
| test-stootspanning | 0,8 kV |
| Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | bus |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| polarisatie | A |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 1 Gbit/s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1553640 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2CDI |
| Productcode | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158817 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 43,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 43,6 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
| SCIP | 0980224f-dfc8-495c-ab97-1d4691045f2e |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,967 kg CO2e |
Compatibele producten
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430899
-
VS-OE-OE-94B/... - Datakabel 1417333
-
VS-OE-OE-94C/... - Datakabel 1417346
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
ALU-SB - Afschermfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
MICROFOX-SB - Zijkniptang 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem