SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16 SH - Apparaatconnector achterwand
1441914

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, B-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact