UL Recognized
Toelatings-ID: E118976-20100522| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 | ||
Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, haaks, M12-SPEEDCON, B-polarisatie, THR- en golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 | ||