SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Dataconnector
1430417

Dataconnector, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: B, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen