SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Dataconnector
1429130

Dataconnector, VARAN, 6-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen