VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK
-
Lichtgeleiderkabel-koppeling
1405206
SC-RJ-push-pull-koppeling, IP65, metaal, met beschermdeksel, kleur: vernikkeld
Productdetails
Producttype | Buscontactblok |
bouwvorm | SC-RJ |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | SCRJ |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
test-stootspanning | 0,8 kV |
Demping | 0,2 dB (overeenkomstig IEC 61300-3-4) |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ |
nominale stroom IN | 0,5 A |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Koppeling |
Mechanische kengetallen | |
diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
Kleur | zilver |
materiaal | Metaal |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | gemetalliseerd |
materiaal contactoppervlak | goud |
Kabeltype | Lichtgeleiderkabel |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 2 |
vezeltype | GOF, PCF, POF |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | >= 500 |
Demping | 0,2 dB (overeenkomstig IEC 61300-3-4) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65/IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
oliebestendigheid | ja |
Artikelnummer | 1405206 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNOBZ |
Productcode | ABNOBZ |
GTIN | 4046356332804 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 113,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 115,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ECLASS-15.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem