PML-GHS107 (25X25)
-
Schildje voor gevaarlijke stoffen
1014282
Schildje voor gevaarlijke stoffen, Vel, rood/wit, gecodeerd: Prikkelend, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Producttype | Waarschuwingsschildje bedrukt |
toepassingsbereik | Borden voor gevaarlijke stoffen |
Markering van gevaarlijke stoffen volgens CLP/GHS-verordening | |
bouwvorm | ruitvormig |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 9 |
opdruk | Prikkelend |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 25 mm |
lengte | 25 mm |
diameter | 0,00 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 25 mm |
Hoogte tekstveld | 25 mm |
Kleur | rood/wit |
materiaal | polyester |
toevoegingen | siliconenvrij |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 150 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 1014282 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BG2624 |
Productcode | BG2624 |
GTIN | 4046356786997 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,91 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,91 g |
Douanetariefnummer | 39199080 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PML-T101 (52X560)R - Leidingcodering 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Leidingcodering 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Leidingcodering 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Leidingcodering 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Leidingcodering 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Leidingcodering 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Leidingcodering 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Leidingcodering 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Leidingcodering 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Leidingcodering 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Leidingcodering 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Leidingcodering 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Leidingcodering 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Leidingcodering 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Leidingcodering 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Leidingcodering 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Leidingcodering 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Leidingcodering 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014268
Uw voordelen
Hoge kleefkracht
Hoge temperatuurbestendigheid
Schildjes voor gevaarlijke stoffen om te plakken, voorbedrukt met symbool
De coderingen voldoen aan de internationale norm volgens GHS
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem