PML-T106 (26X280)R CUS - Leidingcodering
1014259

Leidingcodering, bestelbaar: als regel, oranje (RAL 2003), gecodeerd volgens klantspecificaties: Zuren, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, hoogte tekstveld: 280 mm, breedte tekstveld: 26 mm

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Codering van leidingen volgens DIN 2403
In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
Hoge kleefkracht
Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
Hoge temperatuurbestendigheid
Groep 6 (zuren)