Waarschuwingsschildje, kaart, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 76,36 mm, breedte tekstveld: 88 mm
Waarschuwingslabels
Waarschuwingsschildje, rol, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 76,36 mm, breedte tekstveld: 88 mm
Waarschuwingsschildje, Vel, geel (RAL 1018), gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Waarschuwingsschildje, kaart, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 38,18 mm, breedte tekstveld: 44 mm
Waarschuwingsschildje, Vel, Kleurenmix (Mixed Color), gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 25, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Waarschuwingsschildje, Vel, geel (RAL 1018), gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Waarschuwingsschildje, rol, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 52 mm
Waarschuwingsschildje, Vel, Kleurenmix (Mixed Color), gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 110, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 12,5 mm
Waarschuwingsschildje, rol, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 76,36 mm, breedte tekstveld: 88 mm
Waarschuwingsschildje, kaart, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 6, hoogte tekstveld: 38,2 mm, breedte tekstveld: 44 mm