Gebodsbord, kaart, blauw (RAL 5015), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Gebodsborden
Gebodsbord, rol, blauw (RAL 5015), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Gebodsbord, kaart, blauw (RAL 5015), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Gebodsbord, rol, blauw (RAL 5015), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Gebodsbord, bestelbaar: als kaart, blauw (RAL 5015), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Gebodsbord, bestelbaar: als regel, Kleurenmix (Mixed Color), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Gebodsbord, bestelbaar: als kaart, blauw (RAL 5015), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Gebodsbord, bestelbaar: als regel, Kleurenmix (Mixed Color), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm