US-PML-M100 (D50) CUS
-
Gebodsbord
1014178
Gebodsbord, bestelbaar: als kaart, blauw/wit, gecodeerd volgens klantspecificaties: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
UniSheet - gebodsschildjes om te plakken, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De gebodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast