Verbodsbord, rol, rood (RAL 3001), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Verbodsborden
Verbodsbord, kaart, rood (RAL 3001), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Verbodsbord, rol, rood (RAL 3001), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Verbodsbord, kaart, rood (RAL 3001), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Verbodsbord, kaart, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Verbodsbord, bestelbaar: als kaart, rood (RAL 3001), gecodeerd volgens klantspecificaties: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Verbodsbord, bestelbaar: als kaart, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Verbodsbord, rol, bestelbaar: als regel, rood (RAL 3001), gecodeerd volgens klantspecificaties: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Verbodsbord, kaart, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Verbodsbord, rol, bestelbaar: als regel, rood (RAL 3001), gecodeerd volgens klantspecificaties: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm