PML-T104 (52X560)R - Leidingcodering
1014236

Leidingcodering, rol, yellow (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Codering van leidingen volgens DIN 2403
In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
Hoge kleefkracht
Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
Hoge temperatuurbestendigheid
Groep 4 (brandbare gassen)
Externe rolhouder, voor de THERMOMARK ROLL, voor rolbuitendiameters tot 500 mm