PML-T104 (26X280)R
-
Leidingcodering
1014235
Leidingcodering, rol, yellow (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 280 mm
Productdetails
| Producttype | Installatiemarkers |
| toepassingsbereik | Buisleidingschildjes |
| Leidingmarkering volgens DIN 2403 | |
| bouwvorm | rechthoek |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 250 |
| Breedte | 280,00 mm |
| Hoogte | 26,00 mm |
| diepte | 0,08 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 280 mm |
| Hoogte tekstveld | 26 mm |
| Sterkte folie | 50 µm |
| Sterkte kleefstof | 24 µm |
| Sticker | Acrylaat |
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| rood (RAL 3001) | |
| materiaal basiselement | polyester |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 150 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 20 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 40 % ... 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| montagetechniek | plakken |
| Artikelnummer | 1014235 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG2611 |
| Productcode | BG2611 |
| GTIN | 4046356784313 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 493,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 570 g |
| Douanetariefnummer | 39199080 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Druklint 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Druklint 0800687
-
PML-GHS101 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014288
Uw voordelen
Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Codering van leidingen volgens DIN 2403
In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
Hoge kleefkracht
Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
Hoge temperatuurbestendigheid
Groep 4 (brandbare gassen)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem