PML-T106 (52X560)R
-
Leidingcodering
1014240
Leidingcodering, rol, oranje (RAL 2003), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250
Productdetails
| Algemeen | Dit artikel kan alleen met de THERMOMARK ROLL X1 of een externe rolhouder worden gebruikt! |
| Producttype | Installatiemarkers |
| toepassingsbereik | Buisleidingschildjes |
| Leidingmarkering volgens DIN 2403 | |
| bouwvorm | rechthoek |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 250 |
| Breedte | 560 mm |
| Hoogte | 52 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Sterkte folie | 50 µm |
| Sticker | Acrylaat |
| Kleur | oranje (RAL 2003) |
| materiaal basiselement | polyester |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 150 °C |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| montagetechniek | plakken |
| Artikelnummer | 1014240 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG2611 |
| Productcode | BG2611 |
| GTIN | 4046356784368 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.767,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1 g |
| Douanetariefnummer | 39199080 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Thermische printer 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rolhouder 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Druklint 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014290
Uw voordelen
Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Codering van leidingen volgens DIN 2403
In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
Hoge kleefkracht
Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
Hoge temperatuurbestendigheid
Groep 6 (zuren)
Externe rolhouder, voor de THERMOMARK ROLL, voor rolbuitendiameters tot 500 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem