PML-GHS103 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen
1014274

Schildje voor gevaarlijke stoffen, Vel, rood/wit, gecodeerd: Oxiderend, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge kleefkracht
Hoge temperatuurbestendigheid
Schildjes voor gevaarlijke stoffen om te plakken, voorbedrukt met symbool
De coderingen voldoen aan de internationale norm volgens GHS
Toepassing binnen en buiten mogelijk