Markeren en coderen

Markeren en coderen

Verbluffend eenvoudig

Het MARKING system vereenvoudigt uw werk met professionele totaaloplossingen voor de industriële codering.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Ader- en kabelcodering
    Ader- en kabelcodering

    Adercoderingen zijn voor elke toepassing geschikt, of het nu om dunne afzonderlijke aders of om zware kabels gaat.

  • Afdruk- en coderingssystemen
    Afdruk- en coderingssystemen

    De afdruksystemen zijn veelzijdig toepasbaar: voor kleine en grote productie-aantallen, voor uiteenlopende materialen en formaten.

  • Apparatencodering
    Apparatencodering

    De apparatencoderingen dekken met verschillende materialen en montagetechnieken alle eisen af.

  • Engineerings- en coderingssoftware
    Engineerings- en coderingssoftware

    De plannings- en coderingssoftware vormt het middelpunt van het markeren en bedrukken. De software is geschikt voor alle afdruksystemen.

Zoeken in Markeren en coderen

Toon alle producten uit deze categorie

Industriële coderings- en markeringsoplossingen van Phoenix Contact maken uw dagelijkse werk eenvoudiger. Het allesomvattende systeemaanbod, bestaande uit professionele engineerings- en coderingssoftware, innovatieve afdruksystemen en coderingsmaterialen voor alle toepassingsgebieden, biedt u intuïtieve en gebruikersvriendelijke oplossingen, vanaf de engineering tot aan gebruiksklare codering.

Uw voordelen

  • eenvoudig te bedienen afdruksystemen dankzij intuïtieve gebruikersinterfaces met touchscreen
  • industrieel afdrukken eenvoudig gemaakt: voorkoming van misdrukken dankzij automatische materiaalherkenning
  • afdrukken in luttele seconden: coderingsschildjes ter plaatse maken en direct gebruiken
  • processen vereenvoudigen: snelle installatie en probleemloze integratie in uw infrastructuur
  • comfortabel werken dankzij de gegevensovername vanuit een CAE-programma in de engineerings- en coderingssoftware en de eenvoudige invoer van coderingsgegevens direct op de printer

Individueel coderen

Speciale coderingen met MARKING system van Phoenix Contact  

Met MARKING system snel, eenvoudig en individueel coderen

MARKING system is de intelligente oplossing voor het snel en eenvoudig coderen van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten. Daarbij zijn software, hardware en materiaal optimaal op elkaar afgestemd.

Eén softwareprogramma voor alle systemen

Met de hoogstaande engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete wordt de engineering van montagerails en coderingen eenvoudiger en intuïtiever dan ooit. Een interface voor alle gangbare CAEprogramma's maakt het mogelijk om direct data uit de elektrotechnische engineering te importeren. Een autocorrectiefunctie vult de benodigde toebehoren voor uw montagerail aan. Met één muisklik geeft u de stuklijst direct via internet door om zonder omwegen uw bestelling te kunnen plaatsen

Afdruksystemen voor elke toepassing

Voor al uw coderingswerkzaamheden staat een geschikt afdruksysteem ter beschikking. De BLUEMARK ID met de innovatieve UV-led-technologie levert met een zeer hoge snelheid duurzame coderingen. De TOPMARK NEO maakt met behulp van lasertechniek coderingen voor de allerhoogste eisen. Een breed programma met uiteenlopende thermische printers zorgt voor efficiënte codering met rolmateriaal, maar ook met kaarten en matten voor elke toepassing.

Optimaal materiaal voor uw toepassing

Het MARKING system-productenprogramma dekt alle toepassingen af met zeer divers coderingsmateriaal. Veelsoortige varianten voor de codering van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties zorgen ervoor dat aan elke montagesituatie en wens wordt voldaan. Talrijke laboratoriumtests hebben de duurzaamheid van de coderingen, ook onder extreme omstandigheden, aangetoond. Ze voldoen daarmee aan alle internationale normen en standaarden. De Marking-app leidt u intuïtief en helder naar het optimale coderingsmateriaal voor uw toepassing.

Kant-en-klare codering

Standaardcoderingen en voorbedrukte schildjes van Phoenix Contact  

Omvangrijk productenprogramma MARKING system

Hebt u een standaardcodering nodig of een voorbedrukt schildje voor uw applicatie?

Maak uw keuze uit ons brede productenprogramma, bijv. een doorlopend genummerde klemmencodering of waarschuwingsschildjes om op het apparaat aan te brengen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11