Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MARKING Configurator

Eenvoudige configuratie en bestelling van specifiek gemarkeerde markeringsoplossingen voor de industriële codering.
MARKING Configurator

Specifiek gemarkeerde markeringsoplossingen Voor de industriële codering

In industriële bedrijven moeten alle componenten, onderdelen en installaties uniform en permanent worden gecodeerd. Hierdoor kan snel en gericht actie worden ondernomen, wanneer service nodig is, waardoor uitvaltijden tijdens het bedrijf worden verminderd. Afhankelijk van de branche en de toepassing bestaan hiervoor diverse normen en voorschriften. Met de MARKING Configurator bieden we u specifiek gemarkeerde en gebruiksklare markeringsoplossingen voor al uw toepassingsgebieden al vanaf één stuk.

MARKING Configurator op een monitor

De configurator Een oplossing voor uw uitdagingen

Heeft u geen eigen markeringssystemen resp. niet het juiste apparaat voor uw vereisten, moet u orderpieken oplossen of onderhoudswerkzaamheden en reparaties overbruggen? Voor al deze uitdagingen is de MARKING Configurator de oplossing. De webgebaseerde configurator biedt maximale gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit voor het individueel markeren van markeringsmaterialen. De bestelling van gestandaardiseerde en toepassingsspecifieke coderingsoplossingen is eenvoudig, transparant en volledig gedigitaliseerd vormgegeven. Kies uit meer dan 2000 materialen een markeringsoplossing die bij uw eisen past.

Uw voordelen

  • Flexibiliteit: meer dan 2.000 standaard markeringsoplossingen zijn specifiek gemarkeerd en kunnen gebruiksklaar worden besteld
  • Gebruikersvriendelijkheid: intuïtieve en efficiënte bewerkingsfuncties met contextgevoelige menustructuur
  • Fouten vermijden: weergave van een digitaal beeld van het specifiek ontworpen markeringsmateriaal
  • Tijdsbesparing: comfortabel opslaan van uw project voor eenvoudige nabestelling evenals nabewerking via 'My Solutions'

Volledig gedigitaliseerd bestelproces Stap voor stap naar uw specifiek gemarkeerde coderingsoplossing

Specifiek markeren van markeringsmaterialen
Specifiek markeren van markeringsmaterialen
Specifiek markeren van markeringsmaterialen
Specifiek markeren van markeringsmaterialen
Specifiek markeren van markeringsmaterialen

Afhankelijk van de toepassing en de vereiste biedt het MARKING system-programma verschillende oplossingen voor de codering van klemmen, aders en kabels evenals van apparaten en installaties. De MARKING Configurator stelt meer dan 2.000 markeringsmaterialen voor de specifieke markering beschikbaar. Bestel snel en eenvoudig een coderingsoplossing die bij uw vereisten past. Selecteer hiervoor het gewenste materiaal in de e-shop en begin met markeren met één klik op de knop 'Variant configureren'.

Naar de markeringsmaterialen
Specifiek markeren van markeringsmaterialen

De MARKING Configurator biedt u intuïtieve bewerkingsfuncties om uw specifieke markeringsoplossing te ontwerpen. Dankzij de contextgevoelige menustructuur verloopt de vormgeving eenvoudig en efficiënt. U kunt zelfs moeiteloos complexe typeplaatjes maken met uitgebreide gegevens evenals logo's, symbolen en barcodes. Tijdens het gehele bewerkingsproces wordt een digitaal beeld van uw specifieke markeringsoplossing weergegeven, zodat fouten worden vermeden.

Specifiek markeren van markeringsmaterialen

Zodra u de configuratie van uw specifieke markeringsoplossing hebt afgesloten, wordt het project onder 'My Solutions' opgeslagen. Uw coderingsprojecten zijn daar op elk moment beschikbaar, zodat u ze later comfortabel kunt nabestellen.

Specifiek markeren van markeringsmaterialen

Na de configuratie wordt uw specifiek gemarkeerde markeringsmateriaal geüpload naar de e-shop. Daar selecteert u de gewenste bestelhoeveelheid en ontvangt u automatisch de berekende prijs voor uw markeringsoplossing. Voeg het artikel dan toe aan uw winkelwagen en rond de bestelling af.

E-paper
Industriële codering

Overzicht van ons gehele programma: de productbrochure bevat uitgebreide informatie evenals technische gegevens over markeringssystemen, markeringsmaterialen alsook software en services.

E-paper openen
Markeringsmaterialen

Bestelling van specifiek gemarkeerde markeringsoplossingen Van de configuratie via de productie bij Phoenix Contact tot en met de toepassing

Configuratie van markeringsmaterialen op de PC
Specifieke markering van markeringsmaterialen volgens uw vereisten
Medewerkster bij de productie van markeringsmaterialen
Productie van uw geconfigureerd markeringsmateriaal bij Phoenix Contact
Verzending
Verzending van het gefabriceerde markeringsmateriaal
Klant ontvangt specifieke coderingsoplossing voor zijn toepassing
Levering van de specifieke coderingsoplossing
Medewerker brengt het bestelde typeplaatje aan in de schakelkast
Codering van componenten in uw toepassing