Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Markeeroplossingen voor de voedings- en drankenindustrie Veelzijdige coderingsoplossingen voor toepassingen met hoge hygiëne- en veiligheidsnormen

Vulinstallatie in de levensmiddelenproductie

De levensmiddelen- en drankenindustrie stelt hoge eisen aan alle onderdelen en materialen die in het productieproces worden gebruikt. Dit omvat ook de codering. Phoenix Contact biedt een schaalbaar coderingsprogramma voor het markeren van klemmen, aders en kabels alsmede van apparaten en installaties. Overtuig uzelf van onze markeringsmaterialen voor verschillende hoge weerstandseisen, diverse montagetechnieken en toepassingsgebieden in de levensmiddelen- en de drankenindustrie.

Medewerkers tijdens de kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole bij de levensmiddelenproductie

Branchespecifieke eisen

Bij de productie van levensmiddelen en dranken is een bijzonder niveau van hygiëne en veiligheid vereist. Dagelijkse reiniging van de productiefaciliteiten met agressieve schoonmaakmiddelen is daarom verplicht. Markeringsmaterialen op aders en kabels, alsmede op apparaten en installaties, moeten bestand zijn tegen deze moeilijke omstandigheden. Noch de markering, noch het bordje zelf mogen worden aangetast of zelfs vernietigd. Indien dit toch gebeurt, moeten zelfs de kleinste fragmenten bij de eindcontrole herkenbaar zijn.

Veilige en duurzame markering voor de hoogste eisen Markeringseigenschappen in detail

Gelet op de industriespecifieke vereisten voor codering, kunnen de materiaaleigenschappen die in deze omgeving noodzakelijk zijn, worden belicht.

Hoge chemische bestendigheid

Chemisch bestendig markeringsmateriaal

Hoge chemische bestendigheid

Om de hoogste hygiënische normen te garanderen, worden productiefaciliteiten in de levensmiddelen- en drankenindustrie meerdere malen per dag gereinigd. Er worden agressieve reinigingsmiddelen gebruikt die het basismateriaal van de markeringsonderdelen kunnen aantasten. Hierdoor kunnen markeringen vervagen, hun leesbaarheid verliezen of zelfs vernietigd worden. Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen vereist daarom een hoge chemische weerstand van zowel de markeringsmaterialen als het opschrift.

Markeringsmateriaal in een niet-natuurlijke tint blauw voor snellere identificatie

Blauw markeringsmateriaal voor snellere identificatie

Visuele identificatie

Voor een snelle herkenning maakt de levensmiddelenindustrie steeds meer gebruik van blauwe codering. De blauwe kleur komt zelden in natuurlijke vorm voor. Daarom valt het visueel bijzonder goed op en wordt het instinctief snel opgemerkt. Bovendien kunnen verontreinigingen zoals sporen en schimmels en resten van levensmiddelen en schoonmaakmiddelen sneller worden opgespoord dan bij materialen met een andere kleur.

Detecteerbaar materiaal voor identificatie met metaaldetectoren

Markeringsmateriaal voor identificatie met metaaldetectoren

Detecteerbaarheid

Voor levensmiddelen gelden de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Om een veilige productie te kunnen garanderen, zijn eindinspecties onontbeerlijk. Als een markeringsmateriaal breekt en in de productielijn terechtkomt, moeten in geval van twijfel zelfs de kleinste fragmenten van de markering kunnen worden opgespoord. Daarom wordt het gebruik van detecteerbaar markeringsmateriaal aanbevolen. Deze materialen kunnen worden opgespoord met behulp van detectieapparatuur bij de controle op vreemde metalen voorwerpen aan het einde van de productielijn.

Markeringsmateriaal met optimale hechting

Optimale hechting door materialen met hoge kleefkracht

Optimale hechting

Als gevolg van voortdurende reinigingsprocessen worden markeringsmaterialen blootgesteld aan sterke mechanische invloeden. Bovendien bemoeilijken gestructureerde oppervlakken van apparaten en installaties een optimale hechting. Daarom is een sterke lijm nodig die zich zo goed mogelijk in de oppervlaktestructuur verdeelt en zo een optimale kleefkracht biedt. Voor permanente codering wordt het gebruik van markers met extra beschermlaminaat aanbevolen.

Detecteerbare kabelmarkering in het productieproces

Detecteerbare kabelmarkering in de voedselproductie

Onze coderingsoplossingen voor de levensmiddelen- en drankenindustrie

Phoenix Contact biedt markeeroplossingen die zeer goed bestand zijn tegen chemicaliën en een hoge kleefkracht hebben. Bovendien zijn ze visueel optimaal herkenbaar en zelfs detecteerbaar. Met deze eigenschappen voldoen ze aan de hoogste eisen, zowel beschermd in een schakelkast als onder extreme omstandigheden. Ze voldoen niet alleen aan de industriële norm, maar zijn ook getest en goedgekeurd door ISEGA voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Productgroep: UC-WMTBA-D
Productgroep: WMTB HF-D
Productgroep: LS-WMTB-V4A
Productgroep: EML-D...
Productgroep: EML-LPR-D...
Productgroep: LS-EMLP-V4A... en LS-EMSP-V4A...
Productgroep: UC-WMTBA-D

De detecteerbare marker UC-WMTBA-D... is gemaakt van polypropyleen. Het scheurvaste materiaal wordt gekenmerkt door zijn vocht- en chemicaliënbestendigheid. Gebruik het TOPMARK NEO markeringssysteem om een permanente markering van deze marker te maken. Mocht het materiaal toch tekenen van vermoeidheid vertonen, dan kunnen bij de eindcontrole zelfs de kleinste fragmenten detecteerbaar materiaal worden opgespoord.

Productgroep: WMTB HF-D

De halogeenvrije, detecteerbare ader- en kabelmarkers WMTB HF-D... worden gebruikt voor het coderen en bundelen van aders en kabels binnen en buiten. Ze bestaan uit hoogwaardig thermoplastisch polyetherurethaan. Het materiaal is zeer flexibel en heeft een zeer goede scheurweerstand. Het is te markeren met de THERMOMARK ROLL 2.0 of de THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Productgroep: LS-WMTB-V4A

De markers van de productgroep LS-WMTB-V4A kenmerken zich vooral door de hoge bestendigheid tegen zout water, chloride en oplosmiddelen. Ze zijn voldoen dus ook aan de bijzonder hoge eisen in de industrie. Door gravering of markering door tempering met de TOPMARK NEO wordt het markeren duurzaam.

Productgroep: EML-D...

De productgroep EML-D... omvat detecteerbare etiketten voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de levensmiddelenindustrie. Het materiaal is voorzien van een doorlopende aluminiumfolie waardoor het etiket is te detecteren. Dankzij zijn hoge hechtkracht blijft het etiket ook zitten op ruwe, gestructureerde en laagenergetische oppervlakken. Het kan worden gemarkeerd met de THERMOMARK ROLL 2.0 en de THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Productgroep: EML-LPR-D...

Naast een hoge kleefkracht hebben de apparatencoderingen EML-LPR-D... een extra beschermlaminaat. Beschermlaminaten voorkomen slijtage van de markering wanneer etiketten zijn blootgesteld aan mechanische belasting. De markeringen van de productgroep EML-LPR-D... zijn dus goed bestand tegen het dagelijkse reinigingsproces in de levensmiddelenproductie. Het markeren gebeurt met de THERMOMARK ROLL 2.0 of de THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Productgroep: LS-EMLP-V4A... en LS-EMSP-V4A...

Apparatencoderingen van roestvaststaal zijn geschikt voor onderhoudsvriendelijke en permanente codering die ook aan hoge hygiënische eisen voldoet. Het materiaal is bestand tegen corrosie, zuren en temperaturen. Het zelfklevende roestvrijstalen bord LS-EMLP-V4A... biedt een bijzonder goede hechting dankzij de hoge kleefkracht. Als alternatief is de variant LS-EMSP-V4A... geschikt om op apparaten te schroeven of te klinken. Het markeren van de borden gebeurt met de TOPMARK NEO.

Lasermarkeerder TOPMARK NEO

Codering met de TOPMARK NEO-lasermarkeerder

Duurzame codering door directe lasermarkering Markeringssysteem TOPMARK NEO

Met het markeringssysteem TOPMARK NEO realiseert u op flexibele wijze de aanspraken van een veeleisende industriële codering. Met moderne lasertechnologie maakt u uw markeringsmaterialen voor industriële omgevingen duurzaam en bestendig. De lasermarkeerder verwerkt materialen in kaart- en matformaat tot coderingen die indruk maken door hun enorme bestendigheid tegen diverse milieu-invloeden en mechanische impact. De markering is even robuust als het te markeren materiaal zelf. Vooraf ingestelde parameters garanderen een eenvoudige bediening zonder dat speciale laserkennis nodig is.

Uw voordelen

  • Consistente, duurzame en betrouwbare markeeroplossingen voor de hoogste eisen
  • Korte reparatie-, onderhouds- en servicetijden dankzij duidelijke identificatie van onderdelen
  • Markeeroplossingen voor alle toepassingen, assemblagesituaties en weerstandseisen
  • De materiaalgroepen EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP en WMTB-HF-D zijn door ISEGA getest en goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelenindustrie