Industriële communicatietechniek

Industriële communicatietechniek - betrouwbaar communiceren

Betrouwbaar communiceren

Verhoog de beschikbaarheid van uw applicatie – met krachtige datainterfaces.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Communicatie op afstand
    Communicatie op afstand

    Via telecomnetwerken snel en storingvrij wereldwijd toegang tot machines en installaties verkrijgen.

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Maak uw infrastructuur flexibel, snel en transparant. Geen probleem, met Industrial Ethernet als basis voor uw automatiseringsnetwerk.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Betrouwbare en efficiënte dataoverdracht – zonder onderhoudsgevoelige kabels. Profiteer van de voordelen van krachtige draadloze overdrachtstechniek voor uw toepassing.

  • Producten volgens protocollen
    Producten volgens protocollen

    Met veldbuscomponenten en -systemen vermindert u de hoeveelheid bekabeling van uw installaties en bespaart u tijd bij de engineering en het installeren.

  • Veldbuscommunicatie
    Veldbuscommunicatie

    Consistent communiceren met de interfacemodulen van Phoenix Contact

Zoeken in Industriële communicatietechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Met industriële communicatietechniek van Phoenix Contact verhoogt u de automatiseringsgraad van uw installaties. Wij bieden een omvangrijk programma met krachtige interfaceproducten die voldoen aan de hoge eisen voor moderne applicaties.

Uw voordelen

  • alles uit één hand: industriële communicatie via koper of glasvezel en draadloos
  • maximale beschikbaarheid van installaties met robuuste en storingvije netwerken
  • vergroot bereik en hogere snelheid door krachtige communicatie-interfaces voor veeleisende toepassingen

Wat is het juiste overdrachtsmedium?

Voor elke standaard de juiste oplossing  

Voor elke standaard de juiste oplossing

Het antwoord op deze vraag hangt af van uw wensen:

  • wilt u grote afstanden overbruggen, dan is glasvezel aan te bevelen.
  • Is het leggen van kabels duur of niet mogelijk, dan bieden voor korte en middellange afstanden draadloze interfaces een goede oplossing.
  • Zijn er geen communicatiekabels beschikbaar, dan is het aanwezige netwerk voor mobiele telefonie een goed alternatief.

Voor welk medium u ook kiest, wij bieden de juiste oplossing voor u!

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Alles voor industriële netwerken

Alles voor industriële netwerken

Lees meer over wat u bij de planning, implementatie en beveiliging van uw moderne, industriële communicatienetwerk in acht dient te nemen.

Industriële netwerken

Intelligente overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging met push-in-aansluittechniek.

Intelligente overspanningsbeveiliging
Meer over overspanningsbeveiliging