Dubbele ventielstekeradapter, Universeel, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, ventielstekerafstand: 0,2 m
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
Dubbele ventielstekeradapter, Universeel, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, ventielstekerafstand: 0,1 m
RJ45-printplaatconnector, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THT-golf
Dubbele ventielstekeradapter, Universeel, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, ventielstekerafstand: 0,1 m
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 1, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: zilverkleurig/mat, Ethernet
RJ45-printplaatconnector, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THT-golf
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: paars, Ethernet
Multimode SFP+ transceiver voor de overdracht van maximaal 10 Gbit/s over 500 m bij golflengten van 850 nm in het industriële temperatuurbereik
SMD-printconnectoren voor SFP en SFP+ transceiver
Adapter, 3-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M8 Snap-in, polarisatie: A
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.