Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 1, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: zilverkleurig/mat
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
Adapter, 5-polig, connector recht DEUTSCH DT04-6P, op Busconnector recht M12, polarisatie: A
RJ45-printplaatconnector, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: SMD-Reflow
SC-RJ-buscontactblok, duplex, voor aanbouwramen VS-A-F-IP67, te gebruiken voor glasvezel (multimode & singlemode), PCF- en polymeervezel
RJ45-printplaatconnector, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THT-golf
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: beige, Ethernet
Afsluitweerstand CC-link, 4-polig, steker M12
RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THR-Reflow / THT-golf, Korte soldeercontacten
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm)
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.