Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12MSB-3PL SH PB - Dataconnector
1424695

Dataconnector, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Veilig afgeschermd: betrouwbare 360°-schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting