Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand
1407503

Apparaatconnector achterwand, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 8-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, Y-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact