Wire-to-board-connectoren voor assemblages

Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectors

Wire-to-board-connectors voor kabelassemblages met Push-in- en crimpaansluiting bestaan uit connectors en basiselementen in horizontale of verticale aansluitrichting alsook uit wanddoorvoeren. De crimpcontacten zijn verkrijgbaar voor aders van AWG: 28 ... 14. In een raster van 2,5 mm, 3,81 mm en 5,08 mm zijn de connectors van het CONNEXIS-programma van de series D21, D31 en D32 geschikt voor tal van signaal- en laagspanningsvoedingen.

Go to Product Detail Page for item 1378133
DD21H 0,85/20-H-2,5-Y - Printplaat-basiselementen
DD21H 0,85/20-H-2,5-Y - Printplaat-basiselementen
1378133

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 20, artikelfamilie: DD21H 0,85/..-H, rastermaat: 2,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS DD, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1378142
DD21H 0,85/12-H-2,5-Y - Printplaat-basiselementen
DD21H 0,85/12-H-2,5-Y - Printplaat-basiselementen
1378142

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, artikelfamilie: DD21H 0,85/..-H, rastermaat: 2,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS DD, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1378220
DD32PC 2,2/12-5,08-XY - Printconnectoren
DD32PC 2,2/12-5,08-XY - Printconnectoren
1378220

Printconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, artikelfamilie: DD32PC 2,2/.., rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1341370
DD31H 2,2/ 4-H-3,81-Y - Printplaat-basiselementen
DD31H 2,2/ 4-H-3,81-Y - Printplaat-basiselementen
1341370

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 4, artikelfamilie: DD31H 2,2/..-H, rastermaat: 3,81 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS DD, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1378331
DD21H 0,85/12-V-2,5-X - Printplaat-basiselementen
DD21H 0,85/12-V-2,5-X - Printplaat-basiselementen
1378331

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, artikelfamilie: DD21H 0,85/..-V, rastermaat: 2,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS DD, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1376541
D32H 2,2/ 8-H-5,08-X - Printplaat-basiselementen
D32H 2,2/ 8-H-5,08-X - Printplaat-basiselementen
1376541

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 8, artikelfamilie: D32H 2,2/..-H, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS D, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1378149
DD21PC 0,85/12-2,5-Y - Printconnectoren
DD21PC 0,85/12-2,5-Y - Printconnectoren
1378149

Printconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, artikelfamilie: DD21PC 0,85/.., rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1378339
DD21H 0,85/12-PT-2,5-X - Doorvoerconnector
DD21H 0,85/12-PT-2,5-X - Doorvoerconnector
1378339

doorvoerconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, artikelfamilie: DD21H 0,85/..-PT, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Uw voordelen

  • Snelle en veilige montage door individuele bedrukking met cijfers, letters en tekens
  • Foutloos insteken door varianten met vast geïntegreerde polarisatie
  • Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via M-CAD/E-CAD-gegevens en gratis sample service
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Eenvoudige, tijdbesparende productie dankzij voorgeconfectioneerde connectoren

Overzicht van het CONNEXIS-wire-to-board-portfolio


Technische gegevens op een rij

Vergelijk de productgegevens en kies de juiste productserie voor uw toepassing.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Aansluittechniek Crimpaansluiting Crimpaansluiting (D31) | Push-in-aansluiting (DD31PS) Crimpaansluiting
Aantal polen 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Raster 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Stroom 5 A 8 A 8 A
Spanning (III/2) 160 V 160 V 320 V
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst

Het programma in één oogopslag

Interactieve beeldkaart: overzicht van wire-to-board-connectoren
Printplaatconnectoren met crimpaansluiting
Printplaatconnectoren met crimpaansluiting zijn geoptimaliseerd voor de geautomatiseerde productie.
Printplaatconnectoren met crimpaansluiting
Vrijhangende verbindingen realiseren
Met de vrijhangende variant van de CONNEXIS-serie kunt u wire-to-wire-aansluitingen realiseren.
Vrijhangende verbindingen realiseren
Basiselementen in verschillende bouwvormen
Met basiselementen in horizontale en verticale bouwvorm kunt u de printplaat efficiënt configureren.
Basiselementen in verschillende bouwvormen
Wanddoorvoeren realiseren
Voor een optimale verbinding door de behuizingswand heeft de CONNEXIS-serie ook wanddoorvoeren.
Wanddoorvoeren realiseren
Printplaatconnector in een- of twee-rijige bouwvorm
Dankzij de een- of twee-rijige bouwvorm kunnen apparaatfabrikanten de aansluitingen efficiënt en compact uitvoeren.
Printplaatconnector in een- of twee-rijige bouwvorm
Push-in-aansluittechniek
De installatie gaat veel eenvoudiger en tijdbesparender dankzij de Push-in-aansluiting zonder gereedschap.
Push-in-aansluittechniek

Belangrijkste kenmerken van wire-to-board-connectoren

Wire-to-board-connectoren van de D21-serie met crimpaansluiting
Wire-to-board-connectoren van de D31-serie met crimpaansluiting
  Wire-to-board-connectoren van de DD31PS-serie met Push-in-aansluiting
Wire-to-board-connectoren van de D32-serie met crimpaansluiting
Wire-to-board-connectoren van de D21-serie met crimpaansluiting

De D21-serie is geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bouwvormen en varianten, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als tweerijige uitvoering met 6 tot 20 polen in een 2,50 mm-raster.

Naar de productlijst
Wire-to-board-connectoren van de D31-serie met crimpaansluiting

De D31-serie is dankzij verschillende bouwvormen en varianten geschikt voor verschillende toepassingen, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als een- of tweerijige uitvoering met twee tot twintig polen voor de crimpaansluittechniek.

Naar de productlijst
  Wire-to-board-connectoren van de DD31PS-serie met Push-in-aansluiting

De DD31PS-serie is dankzij verschillende bouwvormen en varianten geschikt voor talrijke toepassingen, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting zijn verkrijgbaar als tweerijige versie in vier tot twintig polen met een 3,81 mm-raster.

Naar de productlijst
Wire-to-board-connectoren van de D32-serie met crimpaansluiting

De D32-serie is geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bouwvormen en varianten, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als een- of tweerijige uitvoering met twee tot twintig polen in een 5,08 mm-raster.

Naar de productlijst

Wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluittechniek


Wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting

Recordtijd door technologieverandering CONNEXIS nu ook met Push-in-aansluiting

De nieuwe CONNEXIS-wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluittechniek vereenvoudigen en versnellen de aansluiting in het veld en in de fabriek. Verschillende rastermaten en bouwvormen maken diverse toepassingen in robotica, lifttechniek of accumanagement mogelijk.

CONNEXIS met Push-in-aansluiting in de expert-check

Ontdek in een interview met productspecialist André Gorell waarom de Push-in-aansluiting is toegevoegd aan de voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde printplaatconnectoren. En voor welke toepassingen het CONNEXIS-portfolio met Push-in-aansluiting ideaal is.

Voordelen van de Push-in-series op een rij

Installatie zonder gereedschap bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting
Foutloos insteken bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting
Moeiteloze compatibiliteit bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting
Snellere en veiligere montage bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting
Design-in-support bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting
Installatie zonder gereedschap bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting

De Push-in-aansluittechniek maakt flexibele aansluiting in het veld en in de fabriek mogelijk voor componenten die niet voorgeconfectioneerd zijn. Dankzij het directe contact zonder gereedschap vereenvoudigt Push-in de aansluiting aanzienlijk en is de perfecte aanvulling voor op crimp gebaseerde printplaatconnectoren. De bedieningsknoppen zijn kleurgecodeerd voor eenvoudige hantering.

Foutloos insteken bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting

Om foutief insteken te voorkomen, biedt Phoenix Contact gepolariseerde connectoren en basiselementen aan. De polarisatie vindt plaats door een vast geïntegreerde mechanische contour in of op de kunststof behuizing. U kunt kiezen uit drie polarisaties: naast een X- en Y-variant is er ook een Z-variant voor complexere toepassingen. Met twee-rijige connectoren kunnen deze drie opties ook op talloze manieren worden gecombineerd.

Moeiteloze compatibiliteit bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting

Compatibiliteit waar het telt: bij eenvoudige reparaties, de ontwikkeling van prototypes, de productie van kleine series of de laatste meters van de installatie van anders voorgeconfectioneerd bedrade systemen. De extra flexibiliteit voor connectoren in de standaard vormfactor vermindert uitvaltijd en versnelt ontwikkelingsprocessen en aanloopfasen.

Snellere en veiligere montage bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting

Duidelijke zichtbaarheid bij de eigen productie of montage in het veld dankzij eenduidige optische coderingen op de connector: profiteer van de verscheidenheid aan aanpasbare bedrukkingen van standaardartikelen door middel van tampondruk. Er is keuze uit verschillende cijfers, letters en tekens.

Design-in-support bij wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting

U kunt rekenen op onze ondersteuning: we leveren omvangrijke technische gegevens, CAD-modellen en E-CAD-data voor uw apparaatontwikkeling. En met onze sample service ontvangt u uw product sample gratis binnen een paar dagen per post.

Wire-to-board connectoren met crimp-aansluittechniek


Racewagen met CONNEXIS-opschrift als symbool voor de printplaatconnectoren van de CONNEXIS-serie

Wanneer snelheid en precisie simpelweg essentieel zijn CONNEXIS met crimpaansluiting

Crimpgebaseerde printplaatconnectoren voor assemblages vergemakkelijken en versnellen de geautomatiseerde productie. Het nieuwe CONNEXIS-productenprogramma is speciaal ontwikkeld voor de eisen van kabelconfectioneringen. De crimpverbindingen maken de serie bijzonder geschikt voor geautomatiseerde productie.

CONNEXIS met crimpaansluiting in de expert-check

Ontdek in een interview met productmanager André Gorell waarom de crimpgebaseerde printplaatconnectoren voor kabelconfectioneringen geautomatiseerde productie mogelijk maken – en voor welke toepassingen ze ideaal zijn.

Voordelen van de crimpseries op een rij

Bedrukte wire-to-board-connectoren van de CONNEXIS-serie
Wire-to-board connectoren van de CONNEXIS-serie met geïntegreerde polarisatie
Printplaatconnectoren van de CONNEXIS-serie
Wire-to-board-connectoren van de CONNEXIS-serie
Wire-to-board-connectoren voor assemblages met tin- of goudcoating
Wire-to-board-connectoren van halogeenvrije kunststof
Bedrukte wire-to-board-connectoren van de CONNEXIS-serie

Duidelijke zichtbaarheid bij de eigen productie of montage in het veld dankzij eenduidige optische coderingen op de connector: profiteer van de verscheidenheid aan klantspecifieke bedrukkingen van standaardartikelen door middel van tampondruk. Er is keuze uit verschillende cijfers, letters en tekens.

Wire-to-board connectoren van de CONNEXIS-serie met geïntegreerde polarisatie

Om foutief insteken te voorkomen, biedt Phoenix Contact gepolariseerde connectoren en basiselementen aan. De polarisatie vindt plaats door een vast geïntegreerde mechanische contour in of op de kunststof behuizing. U kunt kiezen uit drie polarisaties. Naast een X- en Y-variant is er ook een Z-variant voor complexere toepassingen. Met twee-rijige connectoren kunnen deze drie opties ook op talloze manieren worden gecombineerd.

Printplaatconnectoren van de CONNEXIS-serie

Uw snelweg naar de specifieke oplossing: naast ons omvangrijke productenprogramma bieden we u een groot aantal klantspecifieke aanpassingsmogelijkheden. Assembleer kabels, basiselementen en connectoren volgens uw behoeften om tijd te besparen bij uw eigen productie. Bovendien vermijdt u foutief insteken bij de eigen montage dankzij een voorgeconfectioneerd connectorsysteem.

Wire-to-board-connectoren van de CONNEXIS-serie

U kunt rekenen op onze ondersteuning: we leveren omvangrijke technische gegevens, CAD-modellen en E-CAD-data voor uw apparaatontwikkeling. En met onze sample service ontvangt u uw product sample gratis binnen een paar dagen per post.

Naar de sample service
Wire-to-board-connectoren voor assemblages met tin- of goudcoating

Altijd de juiste keuze: u beslist welk materiaal geschikt is voor uw toepassing. Daarom biedt Phoenix Contact u zowel een tin- als een goudcoating voor de crimpcontacten aan. Beide oppervlakvarianten hebben een langdurig stabiele overdrachtskwaliteit. Voor de productstart wordt het tinnen oppervlaksysteem aangeboden. Het zal in de loop van het jaar worden aangevuld met goud.

Wire-to-board-connectoren van halogeenvrije kunststof

In de bouwsector, met name in elektro-installaties, zijn de noodzaak en het belang van halogeenvrije kunststoffen reeds aanwezig. Phoenix Contact ziet de noodzaak om mens en milieu te beschermen al bij de materiaalkeuze, om zo een belangrijke bijdrage aan meer veiligheid te leveren.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Voorgeconfectioneerde connector van de CONNEXIS-serie

Ontwikkel samen met ons uw individuele voorgeconfectioneerde steker

Bovendien biedt ons omvangrijke productenprogramma een groot aantal klantspecifieke aanpassingsmogelijkheden. Assembleer kabels, basiselementen en connectoren volgens uw behoeften om waardevolle tijd bij de productie te besparen.

E-Paper
Het CONNEXIS-assortiment in één oogopslag

Ontdek in deze e-paper waarom connectoren uit het CONNEXIS-assortiment bij uitstek geschikt zijn voor geautomatiseerde productieprocessen. Krijg een overzicht van de veelzijdigheid van deze speciale wire-to-board-connectoren.

E-Paper openen
Geautomatiseerde productie met industriële robots