De D21-serie is geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bouwvormen en varianten, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als tweerijige uitvoering met 6 tot 20 polen in een 2,50 mm-raster.
Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, artikelfamilie: D31H 2,2/..-H, rastermaat: 3,81 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS D, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton