De D21-serie is geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bouwvormen en varianten, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als tweerijige uitvoering met 6 tot 20 polen in een 2,50 mm-raster.
Printconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 16, artikelfamilie: DD31PC 2,2/.., rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton