Met een voetafdruk van 15 mm x 62 mm kunnen tot 16 aansluitingen op één Axioline Smart Element worden gerealiseerd. U kunt aders met een aderdoorsnede tot 1,5 mm² aansluiten met adereindhulzen inclusief kunststof mof.
Axioline Smart Elements, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 0 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20