AXL F DI8/2 110/220DC 1F - Digitale module
2700684

Axioline F, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 8, 110 V DC / 220 V DC, aansluittechniek: 2-draads, overeenkomstig de norm IEC 61850-3, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Filtertijd < 1 ms
Ingangen zijn gepolariseerd
Veilige scheiding volgens EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Opgeslagen moduultypeplaatje
Diagnose- en statusindicaties
Voldoet aan de eisen van IEC 61850-3 en IEEE 1613