Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F UTH4 1H - Temperatuurmodule
2688598

Axioline F, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 4 (4 ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning, plus 1 ingang -5 V tot +5 V), aansluittechniek: 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van thermo-elementen of lineaire spanningen van -100 mV tot +100 mV
1 analoog ingangskanaal voor het aansluiten van spanningen van -5 V tot +5 V
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Interne registratie en compensatie van de koudelascompensatietemperatuur (parametreerbaar)
Externe aansluiting van compensatiepuntsensoren Pt 100 mogelijk
Lage toleranties (typisch ±0,01 % sensor type K)
Zeer lage meettoleranties, ook bij verschillende inbouwposities, dankzij de geïntegreerde ruimtecompensatie van de interne referentiepositie
Hoge temperatuurstabiliteit (typisch 8 ppm/K)
Hoge bestendigheid tegen de invloed van elektromagnetische storingen (klasse A)
Kanaalzoekfunctie "Channel Scout"
Opgeslagen moduultypeplaatje
Installatiebewaking per kanaal met indicatie via diagnose-led