Met een voetafdruk van 15 mm x 62 mm kunnen tot 16 aansluitingen op één Axioline Smart Element worden gerealiseerd. U kunt aders met een aderdoorsnede tot 1,5 mm² aansluiten met adereindhulzen inclusief kunststof mof.
Axioline F, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren