Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F DO16/3 XC 2F - Digitale module
2701228

Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

16 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten