Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen. Om de stoorimmuniteit te vergroten, kunnen de filtertijden van de ingangen worden ingesteld. Filtertijden van 100 μs stellen de gebruiker in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Digitale module
2702017
Axioline F, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840ABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001IECEx
Toelatings-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Toelatings-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Toelatings-ID: E366272CCC
Toelatings-ID: 2021122309114456_CNCompatibele producten
Uw voordelen
8 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
Filtertijden in drie trappen instelbaar: < 100 µs, 1000 µs of 3000 µs
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
8 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten