Overspanningsbeveiligingsmodule type 1 (bliksemstroomafleider)

Overspanningsbeveiliging type 1+2

De eerste stap in het beveiligingsconcept is de overspanningsbeveiliging type 1 (bliksemstroomafleider). Deze kan zeer hoge energieën naar de aarde afleiden, die bijvoorbeeld ontstaan bij blikseminslag. De installatielocatie van de overspanningsbeveiligingsmodule (SPD) type 1 bevindt zich meestal in de voeding/hoofdverdeling. Als daarnaast energieën van lagere overspanningsimpulsen worden beheerst, dan gaat het om een combi-afleider type 1+2.

Uw voordelen

  • Optimale bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging met onze krachtige combi-afleiders type 1+2(+3)
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door hoog volgstroom-blusvermogen
  • Onderhoudsvriendelijk dankzij steekbaarheid van de beveiligingsmodulen
  • Op elk gewenst moment informatie over de toestand van de beveiligingsmodule door optische, mechanische statusindicatie en meldcontact
  • De juiste overspanningsbeveiligingsmodule voor elke toepassing, dankzij een breed portfolio

Onze bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsmodulen bieden optimale beveiliging voor uw elektrische installatie. Ze worden gebruikt in de hoofdverdeling van laagspanningssystemen en regelen zelfs hoge bliksemstromen op betrouwbare wijze en beveiligen uw systeem effectief tegen gevaarlijke overspanningen. Met onze bliksemafleiders profiteert u van duurzame, krachtige beveiligingsmodules die aan de normen voldoen. De combi-afleiders zijn ideaal voor gebruik in industriële, commerciële en privétoepassingen.

Nieuwe producten

Smalle overspanningsbeveiligingsmodule voor het 40 mm railsysteem met geïntegreerde spanningsaftakking
Type-1+2+3-overspanningsbeveiligingsmodule FLT-SPP zwevend gemonteerd op montagerail

Overspanningsbeveiliging voor de tellerplaats

Met geïntegreerde spanningsaftakking

De nieuwe combi-afleider FLT-SEC-ZP2-...-SV biedt de systeemoplossing voor toekomstbestendige gebouweninstallaties. Het heeft een geïntegreerde voeding voor intelligente meetsystemen met Smart Meter Gateway (SMGW).

Belangrijkste kenmerken

  • Compacte overspanningsbeveiliging voor het meterpaneel met een breedte van slechts 32 mm incl. spanningsaftakking
  • Gecombineerde beveiliging T1 + T2 + T3
  • Spanningsaftakking zonder gereedschap met Push-in Technology
  • Zekeringhouder met geïntegreerde reservezekering

Uw voordelen

  • Geïntegreerde, standaard spanningsaftakking met twee aftakkingen voor de voeding in de APZ en RfZ – in overeenstemming met VDE-AR-N 4100
  • Installatie zonder gereedschap dankzij Push-in-aansluitingen voor snelle draadverbinding en vervangbare 4 A-fijnzekering met geïntegreerde reservezekering
  • Ruimtebesparende systeemintegratie dankzij compacte bouwvorm (slechts 32 mm breed) voor directe montage op de 40-mm-verzamelrail

Topprestaties in overspanningsbeveiliging

Krachtig, veilig en compact

Voortdurend groeiende eisen aan systeembeveiliging in de moderne industrie vereisen innovatieve en hoogwaardige producten. De nieuwe type 1 overspanningsbeveiliging uit de Safe Protection Plus productfamilie combineert een hoog afleidvermogen met insteekbaarheid en een compacte breedte.

Belangrijkste kenmerken

  • Afleidvermogen Iimp en Itotaal 100 kA
  • Slijtagevrije vonkbrugtechnologie
  • Kortsluitvastheid ISCCR 100 kA
  • Geschikt voor meerdere pulsen
  • Elk pad kan afzonderlijk worden aangesloten
  • Beveiliging tegen verkeerd insteken en aanraken
  • Voorzekeringsvrije toepassing tot 315 A
  • Inzetbaar tot een hoogte van 5.000 m

Uw voordelen

  • Topprestaties voor betrouwbare systeembescherming dankzij getriggerde vonkbrugtechnologie
  • Superieure bescherming, zelfs voor gevoelige systemen, dankzij snel aanspreekgedrag en lage restspanning
  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij baanbrekende functies zoals aansluitbeveiliging en aanrakingsveiligheid
  • Veelzijdig gebruik dankzij ruimtebesparende breedte van 17,5 mm per PoL

Topprestaties in overspanningsbeveiliging Krachtig, veilig en compact

FLASHTRAB SPP zijn steekbare combi-afleiders type 1+2+3 uit de productfamilie Safe Protection Plus. Ze bieden een afleidvermogen tot 100 kA en combineren moderne veiligheidsfuncties met een compacte bouwbreedte van slechts 17,5 mm per pool. Dankzij de innovatieve technologie is een betrouwbare beveiliging gewaarborgd, zelfs bij extreme belastingen en in blootgestelde posities. FLASHTRAB SPP zijn de ideale producten voor installatiebeveiliging in de moderne industrie, uitgerust voor groeiende uitdagingen.

Eendelige combi-afleider type 1+2+3 FLT-MB voor 5-aderige systemen op montagerail

FLT-MB zijn combi-afleiders type 1+2+3. Deze bieden een maximaal vermogen bij een minimaal benodigde ruimte

Maximaal vermogen met minimaal benodigde ruimte FLASHTRAB FLT-MB

De bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsmodulen van type 1+2+3 FLT-MB zijn gebaseerd op onze geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie. Het programma bevat circuitvarianten voor een afleidvermogen van 12,5 kA en 25 kA.

De FLT-MB-modulen met 25 kA beschermen tegen bliksemstromen van bliksembeveiligingsklasse I/II. Bij installatie in bliksembeveiligingsklasse III/IV voldoet de FLT-MB met een afleidvermogen van 12,5kA aan de eisen.

Het bijzondere kenmerk van de combi-afleider type 1+2+3 is de regeling van meerdere bliksemimpulsen op een compacte bouwbreedte van slechts 72 mm. De ruimtebesparende bouwvorm van slechts vier deeleenheden resulteert in een eenvoudige installatie en flexibele inbouwmogelijkheden in de schakelkast.

Whitepaper
Geactiveerde multi-carbon-vonkbrug

Ontdek onze innovatieve geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie. Ontdek hoe deze technologie optimale bescherming biedt tegen bliksemstromen en overspanningen en flexibel in uw toepassingen kan worden gebruikt.

Whitepaper downloaden
Whitepaper voor geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie
Typ 1+2 overspanningsbeveiligingsmodule – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Combi-afleider type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Combi-afleider type 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Elke bliksemafleider van type 1 voldoet aan de hoge eisen wat betreft zijn afleidvermogen. Tegelijkertijd is deze echter ook een overspanningsbeveiligingsmodule (SPD) van type 2. Het vermelden van testklasse II voor een bliksemstroombeveiligingsmodule van type 1 is redundante informatie en vormt geen extra kwalificatie. Dergelijke beveiligingsmodulen worden daarom combi-afleiders (overspanningsbeveiligingsmodulen type 1+2) genoemd. Een combi-afleider is dus een beveiligingsmodule die aan beide testklassen voldoet.

Overspanningsbeveiligingsmodule combi-afleider type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Combi-afleider type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Combi-afleider type 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

De combi-afleider type 1+2 special verschilt fundamenteel van de combi-afleider type 1+2. Want de combi-afleider type 1+2 special omvat twee zelfstandige beveiligingsmodulen die in een zeer kleine ruimte parallel zijn geschakeld. De spanningsschakelende vonkbrug (overspanningsbeveiligingsmodule type 1+2) werkt optimaal samen met een spanningsbegrenzende varistor (overspanningsbeveiligingsmodule type 2). Twee onafhankelijke beveiligingsmodulen in één compacte module zorgen zo voor een optimaal aanspreekgedrag, de best mogelijke bescherming van de installatie en een lange gebruikslevensduur van de componenten.

Bliksemafleider FLT-SEC-H-T1... geïnstalleerd in montagehoek op een montagerail

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – type 1+2 combi-afleider met geïntegreerde voorzekering

Combi-afleider type 1+2 met geïntegreerde voorzekering FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid

De FLT-SEC-HYBRID zorgt voor maximale bedrijfszekerheid in industriële installaties, direct bij de voeding. De netvolgstroomvrije vonkbrug en de geïntegreerde stootstroomvaste voorzekering maken een snelle, veilige installatie zonder afzonderlijke voorzekering mogelijk. Dit betekent dat er tot 80% minder ruimte nodig is in vergelijking met conventionele installaties met voorzekering. Zo blijft de installatie zelfs bij hoge lasten betrouwbaar beveiligd.

Smalle overspanningsbeveiliging type 1+2+3 op 40 mm verzamelrail

Combi-afleider type 1+2+3 voor verzamelrailsystemen van 40 mm

Combi-afleider type 1+2+3 voor railsystemen van 40 mm FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2

De FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2 is de eerste keuze voor de beveiliging van woongebouwen en functionele gebouwen met externe bliksembeveiliging of bovengrondse lijnvoeding. Het apparaat wordt gekenmerkt door zijn smalle breedte, waardoor u ruimte bespaart in de aansluitruimte aan de netzijde van de meterkast.

Natuurlijk kan de FLT-SEC-ZP2 ook worden gebruikt in gebouwen zonder externe bliksembeveiliging of bovengrondse leidingen om de voordelen van een eenvoudige installatie te benutten.

• Snelle en foutloze installatie door directe montage op het 40 mm-railsysteem
• Past in alle installatieverdelers dankzij de flexibele bouwbreedte van 27 mm
• Voldoet aan alle aanspraken conform VDE-AR-N 4100

Drie robuuste overspanningsbeveiligingsmodulen van type 1+2 in aluminiumbehuizingen

POWERTRAB PWT is de combi-afleider type 1+2 voor ruwe industriële omgevingen

Overspanningsbeveiliging type 1+2 voor ruwe industriële omgevingen POWERTRAB PWT

De robuuste bliksemafleiders type 1+2 met een nominale spanning van 800 V AC en een afleidvermogen van 35 kA per kanaal zijn optimaal geschikt voor ruwe industriële omgevingen. Met de duurzame constructie van de behuizing, schokwaarden van 25 g en een trillingsbestendigheid van 5 g zijn deze combi-afleiders type 1+2 bijv. voorbestemd voor windturbines. De meertraps statusindicatie informeert al in een vroegtijdig stadium voor beschadiging door overspanning.

  • Hoge nominale spanning
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Statusindicatie met meerdere niveaus
  • Toepassing in ruwe industriële omgevingen
Insteekbare combi-afleider type 1+2 gemonteerd op montagerail

Insteekbare combi-afleider type 1+2 - VALVETRAB MS T1/T2

Modulaire combi-afleider type 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

De varistorgebaseerde overspanningsbeveiliging type 1+2 biedt een afleidvermogen van 12,5 kA per pad met lage restspanningen. De overspanningsbeveiligingsmodulen voldoen aan de eisen volgens bliksembeveiligingsklassen III en IV. Periodieke controles kunt u dankzij de steekbare opbouw snel en eenvoudig uitvoeren.

  • Basisbeveiliging voor alle gangbare toepassingen
  • Laag beveiligingsniveau
  • Geschikt voor toepassing in de bliksembeveiligingsklassen III en IV
  • Omvat producten voor de beveiliging van fotovoltaïsche installaties