FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
Combi-afleider Type 1+2
2905988
Steekbare en lekstroomvrije bliksemafleiderinstallatie voor hogere nominale spanningen, overeenkomstig type 1 / Class I, voor 3-fasige elektriciteitsnetten in TN- en IT-uitvoering (L1, L2, L3, PE).
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Maximaal vermogen bij weinig ruimte: compacte bouwvorm met hoog afleidvermogen bij hoge nominale spanning