ZBN 18 CUS - Zackband
0825059

Zackband, bestelbaar: per strook, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 18 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Bestaande uit vijf losse schildjes met 17,5 mm-raster
Vlakke Zackbandstroken
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen