Voor de opbouw van een 3+1-schakeling in TN-S/TT-systemen zijn de volgende producten nodig: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1
FLT-SEC-H MPB-3+1
-
Doorverbindingsbrug
2910501
Doorverbindingsbrug voor het aansluiten van drie FLASHTRAB SEC HYBRID-bliksemstroomafleiders met N/PE-vonkbrug op een 3+1-schakeling voor TN-S-/TT-systemen. Raster: 17,5 mm, 1-fase, 8-polig, doorsnede 35 mm2 met stabiele kunststofbehuizing voor de vereiste aanrakingsveiligheid bij toepassing als nuladerbrug.