Geconfectioneerde M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling waarborgen veilig steken zonder gereedschap. Dit garandeert een eenvoudige, tijdbesparende installatie, ook in kleine ruimten en met een hoge bekabelingsdichtheid.
Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aantal polen: 12, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)