Geconfectioneerde M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling waarborgen veilig steken zonder gereedschap. Dit garandeert een eenvoudige, tijdbesparende installatie, ook in kleine ruimten en met een hoge bekabelingsdichtheid.
Kabelconnector met kunststof omspoten, M17-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 17, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: groen, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)