Montagekit voor FL 4800E-switches, die aan de hoge stoot- en trillingsvoorwaarden van IEC 61850-3 voldoen.
Netwerkinstallatie - van patchpanel via PoE-splitters, netwerkisolators tot en met SFP-modulen
Installeer zelf uw complete netwerk – wij ondersteunen u daarbij graag. Of het nu gaat om koperen, lichtgeleiderkabels of snelaansluitconnectoren - bij Phoenix Contact kunt u alle benodigde componenten, zoals patchpanel, PoE-injectors, PoE-splitters, isolators en redundantiemodulen bestellen voor een flexibele installatie op locatie.
parametreergeheugen voor de FL-SWITCH-GHS-producten, steekbaar
De patchpanels maken een betrouwbare aansluiting tussen schakelkast en het veld mogelijk
Ethernet-patchpanel Snel een betrouwbare verbinding tot stand gebracht
Met Ethernet-patchpanels kan een eenvoudige en snelle verbinding tussen uw veld- en schakelkastbekabeling worden gerealiseerd. In de afgedekte aansluitruimte vereenvoudigen IDC-, Push-in- of schroefaansluiting de installatie van de veldkabel.
Het kabelscherm wordt eenvoudig, snel en zonder gereedschap aangesloten. Daarbij wordt tegelijkertijd de trekontlasting gerealiseerd. Dit bespaart veel tijd bij het installeren.
Optioneel krijgt u deze interfacemodulen geleverd met overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking.
De PoE-injectors voorzien uw netwerk betrouwbaar van data en spanning
PoE-injectors Betrouwbare en eenvoudige voeding
Met de Power-over-Ethernet (PoE)-injectors kunnen gekoppelde Ethernet-deelnemers, zoals camera's, via een enkele kabel worden voorzien van data en spanning. De compacte standalone-oplossing is leverbaar in verschillende vermogensklassen tot 60 watt.
Naast de RJ45-busconnector beschikken de PoE-injectors over alternatieve aansluittechnieken voor de veldkabel en geïntegreerde overspanningsbeveiliging. Deze beveiligt de aangesloten eindapparaten en verhoogt daarmee de beschikbaarheid van de installatie.
De PoE-splitter scheidt energie en data ter plaatse
PoE-splitter Data en energie ter plaatse scheiden
De Power-over-Ethernet-splitter biedt de mogelijkheid om ook eindapparaten die niet geschikt zijn voor PoE, eenvoudig en voordelig in afgelegen stations te installeren. Voor WLAN- of Bluetooth-access points, besturingen, I/O-stations, enz. scheidt de PoE-splitter ter plaatse data en energie van elkaar om deze afzonderlijk beschikbaar te stellen. Zo profiteert u ook voor netwerkcomponenten die niet geschikt zijn voor PoE van de kostenvoordelen en eenvoudige bekabeling van een PoE-oplossing.
De netwerkisolatoren beveiligen uw eindapparaten
Netwerkisolatoren Voor de potentiaalscheiding van het netwerk
Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije dataoverdracht. Ten behoeve van de potentiaalscheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken kunt u gebruikmaken van de FL ISOLATOR.
Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden uw Ethernet-apparaten en interfaces beveiligd. De stoorvastheid wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.
De FL ISOLATOR is naar keuze ook met M12-aansluittechniek en behuizing voor wandmontage beschikbaar.
SFP-modulen voor een flexibele glasvezeloverdracht
SFP-modulen Glasvezeltechniek flexibel toepassen
Met SFP-modulen (Small Form Pluggable) kunt u de SFP-poorten van uw Ethernet-switches flexibel gebruiken. Of u nu single- of multimode-overdracht, Fast Ethernet of Gigabit nodig hebt, Phoenix Contact heeft de passende SFP-modulen voor uw toepassingsdoelen:
- Koper- en lichtgeleiderkabeloverdracht (singlemode en multimode)
- Overdrachtsafstanden tot max. 80 km
- 1-fase overdracht met WDM-technologie
- 100 MBit/s en 1000 MBit/s
- Toepasbaar in alle switches met SFP-slots van Phoenix Contact