FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24-poorts Ethernet-APL + PROFIBUS PA field switch, monteerbaar in zone 2, APL-poorten ‘Ex ia’, 4 uplink-poorten
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 270 mm |
| Hoogte | 215 mm |
| diepte | 127 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| PC |
| montagetechniek | Frontplaatmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
| Ethernet (SFP) | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | SFP |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Fullduplex |
| overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | Glasvezel |
| overdrachtslengte | Afhankelijk van de gebruikte SFP-module |
| Aantal kanalen | 2 (SFP-poorten) |
| Ethernet (APL) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | APL, fullduplex |
| overdrachtssnelheid | 10 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aantal kanalen | 24 (APL-poorten) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Opmerking | Elke poort configureerbaar via software |
| nominale uitgangsspanning | ≥ 9,6 V DC |
| uitgangsstroom | ≥ 55,56 mA |
| Uitgangsvermogen | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class B, lengte 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Opmerking | Elke poort configureerbaar via software |
| nominale uitgangsspanning | ≥ 8,9 V DC |
| uitgangsstroom | ≤ 100 mA |
| Uitgangsvermogen | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class B, lengte 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Opmerking | Elke poort configureerbaar via software |
| nominale uitgangsspanning | ≥ 8,9 V DC |
| uitgangsstroom | ≥ 84 mA |
| Uitgangsvermogen | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class B, lengte 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Opmerking | Elke poort configureerbaar via software |
| nominale uitgangsspanning | ≥ 9,52 V DC |
| uitgangsstroom | ≥ 95 mA |
| Uitgangsvermogen | ≤ 0,845 W |
| Productfamilie | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 19,62 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 11,6 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Bijzondere eigenschappen | PROFIBUS PA field switch |
| Monteerbaar in zone 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Vier uplink-poorten | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Switch-functies | |
| Diagnosefuncties | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Prioriteitsregeling poorten | |
| VLAN (maximaal 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-server (poolgebaseerd, poortgebaseerd) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC-adrestabel | 8k |
| Management | Web based management (HTTP/HTTPS) |
| Op rollen gebaseerd User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundantie | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET-S2-systeemredundantie | |
| Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| stroomopname | 5,75 A |
| opgenomen vermogen | 25 W (nullast) |
| max. 63 W (24 Class-A-poorten bij maximale belasting (22 V DC voedingsspanning bij 70 °C)) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 50 W (24 Class-A-poorten bij maximale belasting (22 V DC voedingsspanning bij 70 °C)) |
| testafstand | Voedingsspanning/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spurs / aarde (behuizing) 500 V ACrms | |
| Spurblock / spurblock 500 V ACrms | |
| Voeding / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Voeding / SFP 1500 V ACrms | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 22 V DC ... 30 V DC (redundant) |
| stroomopname maximaal | 5,75 A |
| stroomopname | 5,75 A |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (horizontaal) |
| -40 °C ... 60 °C (verticaal) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | 2000 m (maximaal) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Codering | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificaat | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificaat | IECEx UL 23.0028X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Ind. Cont. Eq. E238705 ook vermeld |
| Ind. Cont. Eq. voor gevaarlijke zones E196811 | |
| Installatie in: Klasse I, Div. 2, groepen A, B, C, D T4 | |
| Intrinsiek veilige uitgangen (Ex i) voor: Klasse I, Div. 2, groepen A, B, C, D; Klasse II, groepen E, F, G; Klasse III; [Ex ia] Haz. Zone | |
| Klasse I, Zone 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Codering | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. uitgangsspanning Uo | 13,23 V |
| max. uitgangsstroom Io | 279,38 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 1,66 W |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V |
| A, B / IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, Class III: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, Class III: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2,6 mH |
| elektromagnetische compatibiliteit | Conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU (testeisen voor NE 21, IEC 61326-7 ook volgens de APL-EMC-richtlijnen uitgevoerd) |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium A, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A, voedingskabels: ±2 kV, signaal-/datakabels: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium A, voedingskabel L-PE ±1 kV; voedingskabel N-PE ±1 kV; afgeschermde signaalleidingen I/O ±1 kV voor apparaten met metalen behuizing | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) criterium A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (asymmetrische storingen) Criterium A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (stooremissie) Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Artikelnummer | 1384244 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN128 |
| Productcode | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.833,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.334,5 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL SFP FX - Interfacemoduul 2891081
-
FL SFP LX - Interfacemoduul 2891767
-
FL SFP SX - Interfacemoduul 2891754
-
FL SFP SX2 - Interfacemoduul 2702397
-
FL SFP FX SM - Interfacemoduul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Interfacemoduul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 1635587
Uw voordelen
Zes isolatiegroepen van vier aftakleidingen
Redundante voedingsaansluitingen
APL Managed Switch
Top-down bedradingsafsluiting
PROFINET Managed Switch
Dynamische herconfiguratie
Geschikt voor proxy
Maakt verbindingen met Ex ia-apparaten in explosiegevaarlijke omgevingen van de zone 1/0 met behulp van 2-WISE, intrinsiekveilig veldbusconcept FISCO of intrinsiek veilige entiteitparameters
Globale toelatingen
MRP- en S2-PROFINET-systeemredundantie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem