TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
1635592
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor drie signaaladers. Voor HF-toepassingen. Beveiligingsschakeling uitsluitend met gasafleiders. Voor gebruik in tweedraads-Ethernet-systemen met kabelscherm tot 10 Mbit/s (SPE) en VDSL tot 250 MBit/s. EX e-toelating voor zone 2. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Voldoet aan de APL-toepassingsspecificatie dankzij geoptimaliseerde beveiligingsschakeling
Eenvoudige integratie van de afscherming dankzij het derde klemniveau op het product
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker