TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
1635587

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 3-aderig Ex i-signaalcircuit. Voor HF-toepassingen. Beveiligingsschakeling uitsluitend met gasafleiders. Voor gebruik in tweedraads Ethernet-systemen met kabelscherm (APL, 2-WISE) en in veldbussystemen (bijv. PROFIBUS PA) volgens het intrinsiekveilig veldbusconcept. Te gebruiken in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Voldoet aan de APL-toepassingsspecificatie dankzij geoptimaliseerde beveiligingsschakeling
Eenvoudige integratie van de afscherming dankzij het derde klemniveau op het product
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker