Box-pc's

Box-pc's

Onze compacte box-pc's zijn voor veel uiteenlopende automatiseringstaken geschikt - van eenvoudige gegevensregistratie tot complexe IoT- en Edge-applicaties. Haal profijt uit een bijzonder robuust en ruimtebesparende bouwvorm door montagerail- of wandmontage. Onze embedded pc's bieden een geschikte IPC-oplossing voor vrijwel elke branche en elke applicatie, dankzij hun schaalbare prestaties en een breed scala aan interfaces.

De voordelen van onze Box-PC's

  • Hoge systeembeschikbaarheid door industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • Veelzijdig inzetbaar dankzij diverse montagemogelijkheden, bijv. op de montagerail
  • Processorvermogen passend bij de toepassing: met krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • Flexibel uitbreidbaar door optionele uitbreidingskaarten en PCIe-slots
  • Beveiligde hardware-optie via TPM 2.0

Valueline: de nieuwe generatie industriële PC's

Nieuwe producten

Robuuste-WP-6000-serie
VL3 FPM met verschillende display-formaten
Compacte panel-PC's met geavanceerde processortechnologie

Robuuste Web-Panels

Voor veeleisende omgevingen

De nieuwe robuuste -WP-6000 serie biedt robuuste Web-Panels voor veeleisende omgevingen. Met hun uitgebreide temperatuurbereik, hoge schokbestendigheid en leesbaarheid in het zonlicht zijn ze ideaal voor robuuste buitentoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • breed temperatuurbereik (-30 °C ... +65 °C)
  • Hoge schokbestendigheid (40 g) en trillingen (5 g)
  • In zonlicht afleesbare displays met UV- en IR-bescherming
  • Responsieve PCAP-displays met touchscreens van 7 tot 15,6"
  • Geïntegreerde bewegings- en omgevingslichtsensor

Uw voordelen

  • Robuuste hardware voor ruwe omstandigheden met 3 mm-dik glas, groter koellichaam en stevigere behuizing
  • Open en bruikbaar in elk systeem van derden
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
  • Ideaal voor elke HTML5- of browsergebaseerde visualisatie

Touch-monitors met flatscreen

Voor de industrie

VL3 FPM zijn flatscreens en breiden het VL3-panel-PC-programma uit. Deze monitors combineren het uiterlijk, de haptiek en mechanische eigenschappen van de VL3 PPC en xP 6000 HMI's en bieden uitgebreide aansluitmogelijkheden in vergelijk met de monitors van de BL FPM-serie.

Belangrijkste kenmerken

  • Grote selectie display-formaten
  • Hetzelfde uiterlijk als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Dezelfde mechanische eigenschappen als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Flexibele installatie met of zonder schakelkast
  • Uitgebreide connectiviteitsopties

Uw voordelen

  • Deze hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde uitsparingsafmetingen als de TP 6000/WP 6000 HMI's en VL3-panel-PC's
  • Verbeterde aansluitmogelijkheden, inclusief 2 x USB-uitgang en naar keuze VGA-, DP- of HDMI-signaal
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor vochtige omgevingsomstandigheden

Compacte panel-PC's

Gebruik van geavanceerde processortechnologie

VL3 PPCS zijn een uitbreiding van het VL3-panel-PC-portfolio. Ze combineren de optiek, de haptiek en de mechanische eigenschappen van de xP 6000 HMI's met de technologie van de VL3 UPC, compacte box-PC's met Intel x6000-processors en toonaangevende uitbreidingsmogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Langdurig beschikbare Atom®-processoren van de x6000-serie (Elkhart Lake)
  • Zes vaste artikelen en één configureerbaar artikel
  • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden voor de tweede COM-poort, draadloos LAN, Ethernet uitbreiding en 4G/LTE mobiele telefonieverbinding
  • Klaar voor Windows 11

Uw voordelen

  • Modern hardwareplatform dat schaalbaar is qua prestaties en opslagruimte
  • Schaalbare, geavanceerde Elkhart Lake-processortechnologie voor optimale systeemprestaties in een compact pakket
  • Dezelfde haptiek en mechanische eigenschappen als de xP 6000 HMI's
  • Uitstekende connectiviteitsmogelijkheden om gelijktijdige communicatie tussen verschillende netwerken en randapparatuur mogelijk te maken

Meer informatie
Gedetailleerd overzicht van onze HMI's en IPC's

Verdere details, zoals technische gegevens of informatie over ons aanbod betreffende de human-machine interface- en het industriële PC-programma, zijn te vinden in de e-paper.

E-paper nu downloaden
Man werkt met HMI's en IPC's