Universele UCS-behuizingen bestaan uit twee identieke behuizingshelften en uitneembare zijpanelen. De hoekinzetstukken, verkrijgbaar in verschillende versies en kleuren, verbinden de behuizingshelften en leiden de zijpanelen. Deze zijn gemakkelijk te bewerken en kunnen worden gebruikt in twee verschillende behuizingsgrootten. Het volume van de behuizingen kan worden vergroot door middel van adapters en bijbehorende zijpanelen.
Montagerailadapter voor de montage van een UCS 145-125-H-behuizingen (lange zijde) of UCS 195-145-H-behuizingen (korte zijde) op een NS 35-montagerail, wordt in plaats van een UCS SW 145-zijwand in de behuizingen toegepast, materiaal: polycarbonaat, kleur: lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035