De efficiënte montage van een apparaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. De elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie maken een eenvoudige vergrendeling van de onderlinge onderdelen mogelijk. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen gemakkelijk worden uitgebreid met middensecties, wat resulteert in een modulair uitbreidbare bouwbreedte.
Modulaire elektronicabehuizingen ME MAX flexibel uit schijven opgebouwd
Modulaire behuizingen van de ME MAX-serie bieden veel ruimte doordat ze uit schijven opgebouwd zijn. In bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm bieden de montagerailbehuizingen specifieke en designgerichte oplossingen voor uw elektronica. Door de variabele aansluittechniek in verschillende rasters en aantallen polen zijn de elektronicabehuizingen geschikt voor talloze applicaties in de werktuig- en installatiebouw.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten
Uw voordelen
- Modulaire behuizingsopbouw maakt variabele elektronica-oplossingen mogelijk
- Optimale gebruiksvlakken voor printplaatmontage, bediening en weergave
- Op maat gesneden aansluittechnieken voor signaal-, data- en vermogensoverdracht (tot 42 A) in verschillende rastermaten
- TBUS-montagerail-dwarsverbindingen en voedingsconnector PCO voor de module-naar-module-communicatie
Configurator voor elektronicabehuizingen flexibel uit schijven opgebouwd
Door de uit schijven opgebouwde ME MAX-behuizing kan het printplaatoppervlak worden gemaximaliseerd. Daardoor kunt u een scala aan aansluittechnieken met maximaal 120 polen per module gebruiken. Tegelijkertijd maken de afzonderlijke behuizingsschijven flexibele bouwbreedtes van 12,5 tot 90 mm mogelijk. Busconnectoren en ander toebehoren zorgen voor meer flexibiliteit bij uw toepassingen.
Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek
Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.
Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.
De designgerichte ME MAX-behuizing in één oogopslag Modulaire, functie- en design-gerichte elektronicabehuizingen ME-MAX voor gebruik in de moderne industriële elektronica: variabele aansluittechniek, montagerail-busconnectoren en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte module-opbouw.
ME en ME MAX: behuizingssystemen die flexibel zijn opgebouwd uit schijven
Elektronicabehuizingen ME en ME MAX verminderen de bekabelingskosten dankzij de geïntegreerde montagerailbus en de modulaire opbouw. Door uitgebreid toebehoren en talloze aanpassingsopties, ook in de behuizingsbreedte, ontstaat een groot aantal specifieke behuizingsoplossingen.
De behuizing voor flexibele, modulaire apparaatontwerpen
Bespaar ruimte met de flexibele aansluittechniek die verkrijgbaar is in verschillende rastermaten en aantallen polen. Zo kunt u de besturingssignalen van slechts enkele milliampère of voedingsspanningen van enkele honderden volt overdragen. Printklemmen en steekbare aansluittechniek maken een optimale apparaataansluiting mogelijk. De aansluittechniek is verkrijgbaar in het 3,5 tot 7,5 mm-raster en voor spanningen tot 600 V (UL). Zowel Push-in- als schroefaansluittechniek is voor alle klemtypen mogelijk.
Een eenvoudige en foutloze verbinding van modulen onderling op de montagerail is maatgevend voor een toekomstbestendig en innovatief apparaatsysteem. Maak optimaal gebruik van uw PCB-ruimte – met de ME-TBUS-adapter, die seriële en parallelle gegevensoverdracht met vijf polen mogelijk maakt. PCO-connectoren kunnen hoge stromen tot 42 A bij 60 V DC tussen modulen verdelen.
Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en hier optimaal op afgestemd. Bovendien beschikken de lichtgeleiders over een ESD-bestendigheid. De indrukpluggen maken een eenvoudige montage op de printplaat mogelijk. Verder bewerken wij op verzoek uw elektronicabehuizing naar wens.
Eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de ME-serie
Ervaar zelf hoe snel en eenvoudig elektronicabehuizingen uit de ME MAX-serie kunnen worden gemonteerd, dankzij de eenvoudige vergrendeling van de afzonderlijke onderdelen. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen modulair door middensecties met de gewenste bouwbreedte worden uitgebreid.
Snel en kostengeoptimaliseerd ontwikkelen met ontwikkelingsmodulen
Profiteer van onze ontwikkelingsmodulen om snel uw prototypes en proefapparaten te ontwikkelen. De modulen omvatten complete behuizingsoplossingen met geïntegreerde aansluittechniek en bijbehorende experimenteerprintplaten. Met de specifieke busconnectoren kunt u complete apparaatsystemen realiseren. Stel in onze shop uw ontwikkelingsmodule samen en begin direct met de ontwikkeling van uw apparaat.
Combinatiemogelijkheid met het ME-behuizingssysteem
Als apparaatfabrikant kunt u met behulp van montagerail-busconnectoren de twee behuizingseries ME en ME MAX voor uw toepassing combineren en zo profiteren van de kracht van beide systemen.
Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails
Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.