Modulaire elektronicabehuizingen BC

Modulaire elektronicabehuizingen BC voor de gebouwenautomatisering

Modulaire elektronicabehuizingen van de BC-serie staan voor toekomstgerichte applicaties in de gebouwenautomatisering. De montagerailbehuizingen voor de schakelkast overtuigen door het hedendaagse design, optionele touchdisplays en membraantoetsenborden, veelzijdige printplaataansluittechniek en 8- of 16-polige montagerail-busconnectoren. De elektronicabehuizingen zijn geschikt voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 of voor wandmontage.

Go to Product Detail Page for item 1252179
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin header
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin header
1252179

Pin header, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (per contact), nominale spanning (III/2): 100 V, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 6,1 mm, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Uw voordelen

  • Maximale flexibiliteit door vrije keuze bij de printplaataansluittechniek en verschillende bouwbreedten van 17,8 mm tot 161,6 mm
  • Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
  • Vervanging van de module zonder opheffing van het verband, dankzij de 8- of 16-polige HBUS-verbinders voor seriële en parallelle modulecommunicatie
  • Vrijheid in apparaatontwikkeling dankzij printplaatinstallatie in drie ruimtelijke richtingen evenals optionele passieve koellichamen en thermische simulatie voor optimale warmteafvoer
  • Optimale aanpassing aan de vereisten voor het apparaat dankzij diverse afdekplaatvarianten, geïntegreerde touchdisplays en optionele, vrij vorm te geven membraantoetsenborden
Gratis sample
Test de behuizingen van de BC-serie

Wilt u behuizingen van de BC-serie voor de gebouwenautomatisering proberen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Wij hopen dat u begrijpt dat wij deze hoogwaardige samples alleen naar zakelijke contacten sturen.

Bestel nu een sample
Behuizing van de serie BC modular in schakelkasttoepassing

Nieuwe producten

Elektronicabehuizing met thermische simulatie
Push-in-printklemmen voor BC 17,8
Bovendelen met Push-in-aansluiting voor elektronicabehuizingen van de BC modular-serie

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Perfect geoptimaliseerd voor maximaal vermogen

Maximaliseer de vermogensdichtheid in uw elektronicabehuizingen met passieve koeloplossingen en thermisch geoptimaliseerde printplaten: van configuratie en uitgebreide thermische simulaties tot implementatie – ideaal voor krachtige en geminiaturiseerde toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Materiaal: aluminium
  • Oppervlak: naturel geanodiseerd
  • Topologie koellichaam: geëxtrudeerd profiel (BC)/heatspreader en geëxtrudeerd profiel (ME-IO)
  • Maximale onderdeelhoogte: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Breedte koellichaam: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Uw voordelen

  • Efficiënt geïntegreerde koelsystemen dankzij flexibel combineerbare koellichamen en behuizingen voor optimale koeling
  • Naadloze integratie dankzij op maat gemaakte passieve oplossingen: mechanisch en thermisch perfect op elkaar afgestemd
  • Uitgebreide service van online configuratie tot thermische simulaties en integratie
  • Minimale ruimtebehoefte dankzij ruimtebesparende koeling voor maximale vermogensdichtheid en ruimtebenutting

Push-in-printklemmen

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Push-in-printklemmen voor de BC 17,8 (1 TE) zijn voor het eerst beschikbaar. Met de printklemmen van de series FKDSO 1,5 en FKDSO 2,5 kunt u toekomstbestendige toepassingen in gebouwenautomatisering realiseren met maximaal 16 polen per module.

Belangrijkste kenmerken

  • Tot 16 polen over een bouwbreedte van 17,8 mm (1 TE)
  • Stromen tot 22 A
  • 3- en 4-polige printklemmen kunnen worden gecombineerd in één bovendeel
  • Aderdoorsneden tot 1,5 mm² (FKDSO 1,5) en 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) en 5 mm (FKDSO 2,5)

Uw voordelen

  • Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snelle ontwikkeling van apparaten
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • plaatsing van de klem orthogonaal ten opzichte van de printplaat voor een optimale toegankelijkheid in op de rail monteerbare apparaten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt het langdurig stabiele contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Configureerbare bovendelen voor Push-in-aansluiting

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Met de nieuwe bovenste behuizingsdelen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele bediening van de Push-in-aansluittechniek op het behuizingsfront. Configureer uw individuele behuizingsoplossing met Push-in-printklemmen uit de series SPT-THR.

Belangrijkste kenmerken

  • Montagerailbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
  • Breedten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm en 161,6 mm
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Tot en met 24 polen van 1,5 mm² per behuizingskamer
  • Tot en met 8 polen van 2,5 mm² per behuizingskamer
  • Voorbereid voor gebruik met de KNX bus

Uw voordelen

  • Op SPT-THR afgestemde behuizingen maken een snelle ontwikkeling van apparaten mogelijk en de optimale bescherming van de elektronica
  • Specifieke configuratie per behuizingkamer voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
  • Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers
  • Eenvoudig aanpassen aan uw specifieke artikel: gebruik de intuïtieve online configurator

Configurator voor elektronicabehuizingen BC voor de gebouwenautomatisering

Configurator voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Heeft u elektronische apparaten nodig voor toekomstgerichte toepassingen in de gebouwenautomatisering? – Met de configurator kunt u uw eigen behuizingsoplossing BC samenstellen. Er zijn behuizingsgrootten beschikbaar in een normconform DIN 43880-design tussen 35,6 en 161,6 mm-bouwbreedte. Profiteer bovendien van de veelzijdige printplaataansluittechniek. Bedieningselementen, zoals touchdisplays en toetsenblokken alsmede montagerail-busconnectoren, verhogen de flexibiliteit.

Belangrijke innovaties


Koellichaam en thermische simulaties voor elektronicabehuizingen

Warmte afgevoerd. Vermogen aangevoerd. Geoptimaliseerde koeling voor BC-elektronicabehuizingen

Maximaliseer de vermogensdichtheid in uw apparaten met passieve koeloplossingen en thermisch geoptimaliseerde printplaat-lay-outs in BC-elektronicabehuizingen: van de configuratie via uitgebreide thermische simulaties tot en met de implementatie – ideaal voor gebruik in installatieverdelers en schakelkasten in de gebouwenautomatisering.

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Persoon met verschillende componenten van de BC modular-behuizingserie

Push-in-aansluittechniek voor behuizingen voor de gebouwenautomatisering

Met de montagerailbehuizingen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele bediening van de Push-in-aansluittechniek aan de voorzijde van de behuizing. Elke behuizingskamer kan individueel worden geconfigureerd om met maximale flexibiliteit te voldoen aan alle apparaatvereisten – afgestemd op bijv. Push-in aansluitingen met printklemmen van de series SPT-THR 1,5 en SPT-THR 2,5 of met drie vooraf gedefinieerde aansluitdiepten. Daardoor kan de ruimte voor de elektronica en de aansluittechniek optimaal worden gecombineerd. De behuizingsafdekplaat met touchdisplay of een membraantoetsenbord alsmede een 8- en 16-polige montagerail-busconnector ronden ons behuizingsprogramma voor de gebouwenautomatisering af.

Behuizingen van de BC modular-serie voor de gebouwenautomatisering in één oogopslag


Interactieve beeldkaart: Module met elektronicabehuizingen van de BC modular-serie
Montagerail-busconnectoren
8- of 16-polige montagerail-busconnectoren zorgen voor een efficiënte onderlinge communicatie tussen de modulen.
Montagerail-busconnectoren
Gestandaardiseerde behuizingsafmetingen
De behuizingen van de BC-serie voldoen aan norm DIN EN 43880.
Gestandaardiseerde behuizingsafmetingen
Behuizingdeksel met displays en membraantoetsenborden
Behuizingdeksel met geïntegreerde displays en optionele membraantoetsenborden voor moderne weergave- en bedieningsoplossingen
Behuizingdeksel met displays en membraantoetsenborden
Ruime keuze uit geschikte printplaataansluitingen
Maak gebruik van onze ruime keuze uit geschikte printplaataansluitingen voor uw apparaatontwikkeling.
Ruime keuze uit geschikte printplaataansluitingen
Diverse bouwbreedten
De behuizingen zijn beschikbaar in verschillende bouwbreedten van 17,8 tot 161,6 mm.
Diverse bouwbreedten
Configureerbare inbouwruimte
De inbouwruimte kan worden geconfigureerd. Zo kunt u deze op ideale wijze aan de aansluittechniek aanpassen.
Configureerbare inbouwruimte
Koellichaam
Passieve koellichamen inclusief thermische simulatie voor betrouwbare warmteafvoer.
Meer over passieve koellichamen
Koellichaam
3D weergave

De BC modular-behuizing in 360°-aanzicht

De BC modular-serie voor toepassingen in gebouwenautomatisering maakt indruk met vele varianten die bestaan uit verschillende afdekplaten, touchdisplays of vrij vorm te geven membraantoetsenborden. Bekijk zelf de veelzijdigheid van deze montagerailbehuizingen in het 3D-aanzicht hiernaast.

Behuizingen van de BC modular reeks voor de gebouwenautomatisering

Met functies zoals touchdisplays, membraantoetsenborden, montagerail-busconnectoren en Push-in-aansluittechniek zijn de behuizingen van de serie BC modular optimaal geschikt voor gebruik in de gebouwenautomatisering. De online configurator en onze uitstekende service maken het voor u ook gemakkelijker om uw behuizingsoplossing individueel vorm te geven.

Uw toegevoegde waarden in detail Slim design met Push-in-aansluittechniek

Afzonderlijke componenten van een behuizing van de BC modular serie
Twee personen configureren een BC-behuizing
Behuizingen van de serie BC modular met Push-in-aansluiting bij de geleidermontage
Printplaat met elektronica in THR-soldeerproces
Afzonderlijke componenten van een behuizing van de BC modular serie

Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snelle ontwikkeling van apparaten

Elektronicabehuizingen van de BC modular-serie zijn de eerste keuze voor de gebouwenautomatisering. Als apparaatontwikkelaar bespaart u kostbare tijd, omdat het design van de configureerbare bovenste delen reeds perfect is afgestemd op de Push-in-printklemmen van de SPT-THR-serie. Door de behuizingsafdekplaat met het geïntegreerde touchdisplay en het membraantoetsenbord kunnen ook weergave- en bedieningsoplossingen zonder veel inspanningen worden geïmplementeerd.

Twee personen configureren een BC-behuizing

Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering

De elektronicabehuizingen van de BC modular-serie zijn even divers als de toepassingen in de gebouwenautomatisering. Elke behuizingskamer is afzonderlijk configureerbaar. Bovendien kunt u de membraantoetsenborden via een online configurator flexibel aanpassen. Kies de vorm, kleur en bedrukking die u wenst.

Behuizingen van de serie BC modular met Push-in-aansluiting bij de geleidermontage

Push-in-printklemmen voor een comfortabele frontbediening en tijdbesparing bij de installatie

De modulaire behuizingen van de BC-serie bieden niet alleen slimme functies voor ontwikkelaars van apparatuur. Ze overtuigen ook de installateurs. De Push-in-aansluiting aan de voorzijde maakt de comfortabele bekabeling zonder gereedschap mogelijk en zorgt voor een permanente en trillingsbestendige aansluiting. Dit maakt het werk van de installateurs gemakkelijker en helpt bekabelingsfouten te voorkomen.

Printplaat met elektronica in THR-soldeerproces

Aansluittechniek voor de geautomatiseerde printplaatmontage

In de elektronicabehuizingen voor gebouwencommunicatie worden printklemmen van de SPT-THR-serie toegepast. Deze zijn zowel geschikt voor golfsoldeer- als voor THR-processen. THR-solderen combineert de mechanisch zeer stabiele soldeerverbindingen met de efficiënt automatiseerbare productieprocessen van de wandmontage. Daardoor zorgt u voor een optimale kwaliteit bij tegelijkertijd een hoge procesefficiëntie.

FAQ over optionele passieve koellichamen

Klantspecifieke koellichamen voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie
Explosieweergave van de ICS 50-elektronicabehuizing met koellichaam
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing
Schema van de elektronicabehuizing ICS50-B122X98-V-V-7035
Klantspecifieke koellichamen voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Momenteel zijn koellichamen beschikbaar voor de behuizingseries ICS (Industrial Case System, voor de montagerail) en UCS (Universal Case System, voor buitengebruik).

Meer over passieve koellichamen
Explosieweergave van de ICS 50-elektronicabehuizing met koellichaam

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.

Meer over passieve koellichamen
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing

De maximumtemperatuur heeft een zeer grote invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.

Meer over passieve koellichamen
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.

Meer over passieve koellichamen
Schema van de elektronicabehuizing ICS50-B122X98-V-V-7035

Om te voorkomen dat het temperatuurverschil t.o.v. de omgeving wordt overschreden, geven de grafieken in de diagrammen informatie over welk vermogen de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds door volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 mm x 20 mm en anderzijds door een in de behuizing geïnstalleerde printplaat en een printplaat zonder behuizing.

Meer over passieve koellichamen

Montagehandleiding voor elektronicabehuizingen van de BC-serie

De montage van de BC-behuizing is snel en eenvoudig dankzij het modulaire ontwerp. U hebt de mogelijkheid om een brede waaier van printplaataansluittechniek en behuizingsafdekkingen te integreren. Een onderste behuizingsdeel dat aan de normen voldoet, dient als basis.

Illustratieve toepassingen


Elektronicabehuizing van de BC modular in één toepassing
Detailtekening van een behuizing van de BC-serie voor Raspberry Pi computers
Elektronicabehuizing met USB-HDMI-applicatie
Elektronicabehuizing van de BC modular in één toepassing

Het BC-behuizingssysteem van Phoenix Contact fungeert als functionele verpakking voor een Energy Controller. Het apparaat bestuurt, koppelt en bewaakt daarmee warmte-krachtkoppelingcentrales. Bij het modulaire behuizingsconcept van de Energy Controller speelt de montagerail-busconnector een belangrijke rol.

Kom meer te weten over deze toepassing
Detailtekening van een behuizing van de BC-serie voor Raspberry Pi computers

Elektronicabehuizingen van de serie RPI-BC zijn geschikt voor integratie van Raspberry Pi-computers. De behuizingen RPI-BC zijn ontworpen conform DIN 43880 en kunnen op montagerails of direct aan de wand worden bevestigd. Optionele interfaces maken een eenvoudige functie-uitbreiding van de geïntegreerde Single-Board-Computer mogelijk.

Elektronicabehuizing met USB-HDMI-applicatie

Besturing met verschillende aansluitingen: neem apparaten eenvoudig in gebruik dankzij de service-interfaces zoals USB en HDMI.

De BC-serie: het ideale behuizingssysteem voor slimme gebouwen

Verdeel stroom en gegevens over de 8- of 16-polige montagerail-busconnectoren. Gebruik de configureerbare aansluitruimte flexibel voor meer aansluitingen of meer elektronica. Printplaten kunnen variabel worden gepositioneerd voor optimale ruimte voor uw elektronica.

Toekomstgerichte gebouwenautomatisering met behuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen met veelzijdige aansluittechnieken
Behuizing met printplaataansluittechniek
Verschillende afdekvarianten van elektronicabehuizing BC
Apparaataansluiting via montagerail-busconnectoren
Optische signaalindicaties
Elektronicabehuizingen met veelzijdige aansluittechnieken

Flexibiliteit anders gedefinieerd met het innovatieve, modulaire bovenste deel: beslis zelf op welke plaatsen u hoeveel bouwruimte nodig hebt en pas het bovenste behuizingsdeel aan de toepassing aan. Hierdoor kunt u het bovenste behuizingsdeel afstemmen op de toepassing. De behuizing past zich aan uw vormgevingswensen aan. De op maat gemaakte integratie van de verschillende aansluittechnieken functioneert zonder probleem. De normconforme behuizingsgeometrie conform DIN 43880 is ideaal voor de apparaatinbouw in de installatieverdeler.

Behuizing met printplaataansluittechniek

Doorslaggevend voor de veelzijdigheid van de BC-serie is de vrije keuze bij de printplaataansluittechniek. Daartoe bieden de installatie-inbouwbehuizingen van verschillende aansluitruimten:

  • BC...U11 met een kleine inbouwruimte voor printplaataansluitingen: ideaal voor de aansluittechniek van de COMBICON compact-familie

  • BC...U22 met inbouwruimte voor printplaataansluitingen: voor klassieke aansluittechnieken of dataconnectoren

Verschillende afdekvarianten van elektronicabehuizing BC

Veelzijdigheid als kerngedachte achter de BC-serie geldt ook voor het ontwerp van de afdekplaat. Ongeacht welke eisen u aan uw apparaat stelt, de afdekplaat is transparant of in het grijs leverbaar en kan worden verzegeld. Hij kan met de hand worden geopend en is met de daarachter geplaatste kunststofplaat ideaal voor de integratie van displays of bedieningselementen.

Apparaataansluiting via montagerail-busconnectoren

Maak een snelle en eenvoudige aansluiting van uw modulen mogelijk. De busconnector is de sleutel tot het slimme apparaatconcept:

  • Data en energie kunnen serieel of parallel worden overgedragen (4x power, 2x serieel, 10x parallel)

  • Eenvoudige moduleninstallatie, geen verbreking van de rij bij modulenvervanging, minder bekabelingswerkzaamheden

  • 16 vergulde contacten voor een goede geleiding

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en hier optimaal op afgestemd. Bovendien beschikken de lichtgeleiders over een ESD-bestendigheid.

De indrukpluggen maken een eenvoudige montage op de printplaat mogelijk. Als service bieden wij op verzoek de benodigde bewerking van uw elektronicabehuizing aan.

Ontwikkelingsmodulen en combineerbaarheid met andere series


Ontwikkelingsmodule
Ontwikkelingsmodule RPI-BC voor Raspberry Pi-computers
Behuizing voor de integratie van een Raspberry Pi-computer
Ontwikkelingsmodule

Maak gebruik van onze ontwikkelingsmodulen om snel uw prototypen en proefapparaten te ontwikkelen. De modulen omvatten complete behuizingsoplossingen met geïntegreerde aansluittechniek en bijbehorende experimenteerprintplaten. Met de specifieke busconnectoren kunt u complete apparaatsystemen realiseren.

Stel in de shop uw ontwikkelingsmodule samen en begin direct met de ontwikkeling van uw apparaat.

Ontwikkelingsmodule RPI-BC voor Raspberry Pi-computers

De montagerailbehuizingen RPI-BC zijn speciaal ontwikkeld voor de montage van Raspberry Pi-computers. Ze kunnen ook worden gecombineerd met de HBUS-montagerail-busconnector en de ontwikkelingsmodulen van de SC-serie. In deze behuizing kunnen naast het Raspberry Pi-board ook nog andere printplaten worden ondergebracht. Zodoende worden bijbehorende componenten en schakelingen geïntegreerd.

  • bouwbreedte: 107,6 mm
  • Geschikt voor Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Wandmontage en railmontage zijn mogelijk.

Behuizing voor de integratie van een Raspberry Pi-computer

De BC-serie is ook uitstekend geschikt voor de integratie van Raspberry Pi-minicomputers. De serie montagerailbehuizingen RPI-BC is ontworpen voor Raspberry Pi computers - en benut alle sterke punten en voordelen van de BC-serie ook voor deze toepassingen.

Naar de elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi toepassingen
E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.