DC/AC-inverters voor de DIN-rail

DC/AC-inverter

De nieuwe DC/AC-inverters van de QUINT POWER-familie vormen gelijkstroom om in wisselstroom. Met deze compacte spanningsmeetwaardeomvormers stellen wij voor het eerst een oplossing beschikbaar voor het opwekken van wisselstroom in DC-applicaties.

Uw voordelen

  • Wereldwijd te gebruiken door handmatige selectie van de uitgangswisselspanning via de signaalklem
  • Zuivere sinus aan de uitgang
  • USB-interface voor de koppeling met bijv. industriële PC's
  • Parallel schakelbaar voor verschillende toepassingen
  • Ruimtebesparing door de compacte bouwvorm

Parallelschakeling met gesynchroniseerde uitgang

De inverter biedt u de mogelijkheid om twee apparaten parallel te schakelen. Daarmee verhoogt u enerzijds de bedrijfszekerheid van uw installatie, mocht de voeding uitvallen (redundantie), of kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid tot het verhogen van het vermogen. Door het gebruik van de inverter kan het vermogen aan uitgangszijde worden verdubbeld.
De faseverschuiving wordt in beide bedrijfstoestanden door de communicatie tussen de beide DC/AC-omvormers gesynchroniseerd.

Parallelschakeling QUINT DC/AC-inverter

Parallelschakeling QUINT DC/AC-inverter

3-fasig net voor toepassing bij aandrijvingen

Om een 3-fasig netwerk te realiseren, worden drie apparaten parallel geschakeld. De drie DC/AC-omvormers kunnen onderling communiceren en zo de 120°-faseverschuiving in realtime synchroniseren. Dit betekent dat ook draaistroomaandrijvingen kunnen worden gebruikt.

3-fasig net met de QUINT DC/AC-inverter

3-fasig net met de QUINT DC/AC-inverter