SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector
2744348

D-SUB-stiftconnector, 9-polig, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; veerdrukaansluitklemmen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt voor alle gangbare Fast Connect PROFIBUS-kabels en RS-485-buskabels
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok